ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボンド 気密防水テープ VF420A

通常単価(税別)
776
税込単価
854
通常出荷日:1日目

耐久性・耐候性に優れる。【特長】・アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れる・手切れ...

詳細を確認

型番:

VF420A50
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VF420A50の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.19
ブラック
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
14N/10mm
商品コード
#04645
JANコード
4901490046454
トラスココード
376-2793
質量(g)
210
タイプ
片面
仕様
手で切断可能

商品情報

製品仕様

気密防水テープ(片面タイプ) イメージ

気密防水テープ(片面タイプ) イメージ

  • 手切れ性良好。

性状

支持体ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル樹脂系
厚み0.19mm

型番リスト

表示件数
型番
VF420A50
関連
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
776
( 854 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性・耐候性に優れる。
【特長】
・アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れる
・手切れ性良好
【用途】
・透湿・気密シートの貼り合わせ
・2×4パネル・断熱材のジョイントシール
・サッシ周り・胴差し部の防水シール
・住宅気密防水用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド 気密防水テープ VF420Aの型番VF420A50のページです。 型番VF420A50に関する仕様情報を記載しております。
ボンド 気密防水テープ VF420Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド 気密防水テープ VF420A
ボンド 気密防水テープ WF420A
気密・防水用アクリル両面テープ No.710
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020
メーカーコニシコニシ寺岡製作所nitomsnitoms共同技研化学
通常価格7761,26414,0621,140 -1,167 -1,101
通常出荷日1日目1日目10日目在庫品1日目〜1日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)202020202020
テープ厚(mm)0.190.260.220.180.230.2
ブラックブラッククリアブラックブラックブラック
基材ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング