17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用) 【4~8個入り】

マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)
通常単価(税別)
532563
税込単価
585619
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・車両、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです。・しっかり付いて、テープの浮きが少なく...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テープの引き出しが軽く手切れ性が優れたマスキングテープ カブキ-S 車輌・塗装用

マスキングテープ カブキ-S 車輌・塗装用
  • 車輌、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープ。
  • しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプ。
  • のり残りがなく、100℃30分の乾燥条件に耐えることが可能。
  • 巻き戻しが軽く作業性が良好。
  • 耐熱目安:100℃、30分間の乾燥に耐える。
  • ※ 100℃以上の焼付にはNO.8101NLをご使用ください。

 マスキングテープ カブキ-S 車輌・塗装用の仕様

サイズ
幅(mm)×長さ(m)
ケース
(巻)
サイズ
幅(mm)×長さ(m)
ケース
(巻)
6×18200024×18500
9×18120030×18400
12×18100038×18300
15×1880040×18300
18×1870050×18200
20x1860060×18200

型番リスト

表示件数

粘着力

テープ幅

(mm)

引張強度

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

材質1

材質2

テープカット条件

使用温度範囲(℃)

引張強度(N/10mm)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
2.07N/10mm
イエロー系
15
43.6N/15mm
4971910162545
308-5422
-
-
-
手で切断可能
100℃(30分)
29.1
228.000
10
1パック

8個入り

2.07N/10mm
イエロー系 / ホワイト系
18
43.6N/15mm
4971910162552
308-5431
0.09
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
手で切断可能
100℃(30分)
-
240.000
10
1パック

7個入り

-
イエロー系
18
-
4971910162569
809-2477
-
-
-
手で切断可能
100℃(30分)
-
212.000
-
1パック

6個入り

2.07N/10mm
イエロー系 / ホワイト系
24
43.6N/15mm
4971910162576
308-5449
0.09
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
-
-
-
228.000
10
1パック

5個入り

2.07N/10mm
イエロー系 / ホワイト系
30
43.6N/15mm
4971910162583
308-5457
0.09
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
-
-
-
228.000
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目
563
( 619 )
1日目
532
( 585 )
6日目
540
( 594 )
1日目
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車両、建築、工業向け全般の塗装用マスキングテープです。
・しっかり付いて、テープの浮きが少なく重ね貼りに強いタイプです。
・のり残りが無く、100℃30分の乾燥条件に耐えることができます。
・巻き戻しが軽く作業性が良好です。
【用途】
・建築・車両等様々な現場でのご使用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用) のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
塗装以外の日常に
5
満足度:5.0
塗装はやってないので本来のマスキングテープとしての感想はないです。メモや梱包のテープ止めなどに使用してます。適度な粘着で...もっと読む
1人が参考にしています。
機械部品の組み立て加工補助
5
満足度:5.0
車両塗装用とされてますが、普通の用途で、部品の仮固定や一般塗装のマスキングとして使用。特に問題なく使用しています。
0人が参考にしています。
梱包や名札など
5
満足度:5.0
塗装のマスキングとしてではなく、梱包やボックスの名札メモなどに使用してます。しっかりつくけどはがしやすく、マジックで文字...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブルをまとめるテープとして使用
4
満足度:4.0
ケーブルをまとめるテープとして使用しています。仮止めのように使用しているのですが、この商品は接着力が強いので弊社での用途...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングテープカブキ-S (車輌塗装用)
カブキS 建築塗装用マスキングテープ
マスキングテープBIG BOSS (車輌塗装用)
SB-246S 粗面サイディングボード用マスキングテープ
CHECK3 車両塗装用マスキングテープ
建築塗装用マスキングテープ No.550-N
メーカーカモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙カモ井加工紙
通常価格532-29,919 -465 -59,303 -44,39034,693 -
通常出荷日1日目〜4日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目〜
基材和紙和紙-和紙和紙和紙
粘着剤アクリル系アクリル系-アクリル系アクリル系ゴム系
テープ長さ(m)1818-181818
テープ厚(mm)0.090.090.080.10.090.09
色詳細イエロー-トラ黒/黄
よく一緒に購入される商品

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング