ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シリコーンテープ【7個入り】

通常単価(税別)
2,007
税込単価
2,208
通常出荷日:1日目

【特長】・一般のマスキングテープがつきにくい撥水処理(シリコーン系)をした外壁などの被着体にもよく付き...

詳細を確認

型番:

SR100JAN-18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (7個入り)

SR100JAN-18の仕様・寸法情報

基材
和紙
粘着剤
シリコーン系
粘着力
2.51N/10mm
イエロー系 / ホワイト系
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
テープ厚(mm)
0.1
引張強度
31.8N/15mm
色詳細
イエロー
JANコード
4971910163115
トラスココード
336-0113
材質1
基材:和紙
材質2
粘着剤:シリコーン系
質量(g)
210.000
切断方法
手で切断可能
特長
シリコーン系粘着剤を使用しており、はっ水処理(シリコーン処理など)された面にもよく接着します。
RoHS?
10
-
-

商品情報

撥水処理(シリコーン系)をした外壁などの被着体にもよく付くマスキングテープ

No. SR-100 シリコーンテープ

No. SR-100 シリコーンテープ

試験項目測定値
品番SR-100
基材和紙
粘着剤シリコーン系
厚さ(mm)0.10
粘着力(N/10mm)3.19
引張強度(N/15mm)34.4
伸び(%)3.1
  • ※ 試験方法はJIS-Z-0237により行う。
  • ※ 特性値は測定値で、保証値ではありません。
  • ※ テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

使用上のご注意

  • ※ 塗装・養生用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 被着体、プライマーの種類によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。

型番リスト

表示件数
型番
SR100JAN-18
RoHS?最小発注数量
10
1パック

7個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,007
( 2,208 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般のマスキングテープがつきにくい撥水処理(シリコーン系)をした外壁などの被着体にもよく付きます
・シリコーン系の粘着材を使用したタイプで、撥水処理面にも良く接着する
・シリコーン目地の表面にも貼ることができます
【用途】
・撥水処理、シリコーン処理された面への養生に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリコーンテープの型番SR100JAN-18のページです。 型番SR100JAN-18に関する仕様情報を記載しております。
シリコーンテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンテープ
マスキングテープ 2312
マスキングテープ(曲線用)
マスキングテープCHECK3
車両用マスキングテープ No.241
CHECK3 車両塗装用マスキングテープ
メーカーカモ井加工紙ニチバンテサカモ井加工紙ニチバンカモ井加工紙
通常価格2,00710892469652744,390
通常出荷日1日目6日目1日目1日目3日目4日目
基材和紙和紙クレープ紙和紙和紙和紙
粘着剤シリコーン系アクリル系ゴム系アクリル系ゴム系アクリル系
粘着力2.51N/10mm1.09N/10mm4.5N/10mm2.05N/10mm1.18N/10mm2.05N/10mm
イエロー系 / ホワイト系グリーン系ブラウン系イエロー系ブラウン系イエロー系
テープ幅(mm)182019201520
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング