17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)【5~7個入り】

シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)
通常単価(税別)
658691
税込単価
724760
通常出荷日:1日目

常温時はもちろん低温時でも着きがよく紙切れしにくいタイプのマスキングテープ。【特長】・基材に厚みがあり...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

低温時でも着きが良い躯体用のマスキングテープ

No.3303-HG 躯体用

No.3303-HG 躯体用

試験項目測定値
品番3303-HG
基材和紙
粘着剤ゴム系
厚さ(mm)0.11
粘着力(N/10mm)1.57
引張強度(N/15mm)38.4
伸び(%)3.3
  • ※ 試験方法はJIS-Z-0237により行う。
  • ※ 特性値は測定値で、保証値ではありません。
  • ※ テープの保管について:テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。

使用上のご注意

  • ※ シーリング用として開発されたテープです。肌に貼るなど用途以外には使用しないで下さい。
  • ※ 被着体、プライマーの種類によっては不適合な場合も考えられますので、問題のないことをご確認の上ご使用下さい。
  • ※ 粗面用テープの平滑面への使用は、糊残り及び塗膜剥がれが発生するおそれがありますので、ご確認の上ご使用下さい。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
18
4971910162088
330-1460
220.000
10
1パック

7個入り

24
4971910162101
330-1486
210.000
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
691
( 760 )
1日目
658
( 724 )
1日目

詳細情報

基本情報

常温時はもちろん低温時でも着きがよく紙切れしにくいタイプのマスキングテープ。
【特長】
・基材に厚みがあり、コーナーの折り返しや、落とし目地でもテープが切れにくい。
【用途】
・PCコンクリート、ALCパネル、各種パネルのシーリング施工養生に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)
シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541
スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)
スコッチRシーリングマスキングテープ(粗面用)
3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ
メーカーカモ井加工紙ニチバンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンカモ井加工紙
通常価格658-556 -715 -701 -604 -59,303 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
基材和紙和紙和紙平面紙平面紙和紙
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力1.72N/10mm1.08N/10mm1.5N/10mm1.8N/10mm1.2N/10mm2.27N/10mm
ブルー系ブルー系ブルー系 / ブラックグリーン系 / パープル系ブルー系ブルー系
テープ長さ(m)181818181818

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング