ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020

防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020 VH-5020
通常単価(税別)
1,101
税込単価
1,211
通常出荷日:1日目

住宅建材用防水気密テープ。【特長】・スーパーポリクロスは耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長...

詳細を確認

型番:

VH-5020
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VH-5020の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.2
ブラック
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
12N/10mm
JANコード
4582222600016
トラスココード
322-6824
質量(g)
200
タイプ
片面
粘着力(N/10mm)
12
特長
高接着タイプで耐候性に優れます。
用途
透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。胴差部、サッシ周りの防水シール用途。
仕様
手で切断可能
RoHS?
10

商品情報

防水気密テープ スーパーポリクロス 片面タイプの仕様

構造

構造図(アクリル粘着層/ポリクロス(基材)/(表面)剥離処理)

構造図(アクリル粘着層/ポリクロス(基材)/(表面)剥離処理)

基本特性

項目単位品名
VH
片面粘着
基材 PEクロス
基材色 透明・黒
テープ厚mm0.2
初期粘着力N/25mm28
常態粘着力N/25mm30
保持力mm2

温度別粘着力

温度別粘着力

注意・禁止事項

  • 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきしては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
  • Bシリーズ(黒色タイプ)は、遮光補助用です。遮光性を保証するものではありません。
  • 上記測定は、室温(23℃)下にて行われたデータです。低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。
  • 必ず箱に入れて保管してください。
  • 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

型番リスト

表示件数
型番
VH-5020
RoHS?最小発注数量
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,101
( 1,211 )
1日目

詳細情報

基本情報

住宅建材用防水気密テープ。
【特長】
・スーパーポリクロスは耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期にわたってその性能が維持されます
・使用基材は強度に優れ、手切れ性のある基材を使用しています
・各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粘着層に適度な流動性を有する為、粗面に対しても強力に接着します
・低温時でも優れた接着性能を発揮します
・トルエン不使用
【用途】
・サッシ周り、床周り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として
・透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として
・2×4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020の型番VH-5020のページです。 型番VH-5020に関する仕様情報を記載しております。
防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ゴムシートの固定
5
満足度:5.0
床敷きのゴムシートの固定に使用しています。 何種類かテープを買いましたが、これが一番 固定具合が良かったです。
0人が参考にしています。
屋上の部分防水(コーキング剤と併用)
5
満足度:5.0
 他社製品と比較して、1週間後にその違いがわかった。また、その後も 本製品の使用経過は良好である。現在使用後約7ヶ月にな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水気密テープ スーパーポリクロス VH-5020
防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020
気密・防水用アクリル両面テープ No.710
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
ボンド 気密防水テープ WF420A
メーカー共同技研化学共同技研化学寺岡製作所nitomsnitomsコニシ
通常価格1,10190214,0621,140 -1,167 -1,264
通常出荷日1日目1日目10日目在庫品1日目〜1日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)202020202020
テープ厚(mm)0.20.310.220.180.230.26
ブラックブラッククリアブラックブラックブラック
基材ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング