17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

分子勾配膜基材レス両面テープ

通常単価(税別)
414810
税込単価
455891
通常出荷日:1日目

強い粘着力による、信頼ある薄膜固定テープ。【特長】・薄くて高い粘着力。・金属に限らず、各樹脂へも良好な...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

構造

分子勾配膜基材レス両面テープ:関連画像

構造図(特殊アクリル粘着層 テープ厚み0.05mm/剥離ライナー)

使用方法

  1. 1.貼り合せる材料面のほこり、油などの汚れや水分を除去します。
  2. 2.テープをときほぐし、指圧にて被着体に貼り合せます。
  3. 3.ロールなどで充分に圧着した後、セパレータを剥がします。
  4. 4.貼り合せる被着体を重ね合わせ、均一に圧着すれば、強力な接着強さが得られます。

注意・禁止事項

  • 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきしては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
  • 被着体面の汚れ、塵、埃、油、水分などは、充分にふきとってから貼り合せてください。被着体表面に、油、水分が残っていた場合は、粘着が充分に発揮できないことがあります。
  • テープの貼り直しは避けてください。また、貼った後は、数時間はそのままにしておいてください。粘着は、貼り付けた後24時間から48時間経ちませんと十分な粘着力が発揮できないことがあります。
  • 必ず箱に入れて保管してください。
  • 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。
  • テープの保証期間は未開封状態で出荷後6ヵ月です。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
10
4582222601327
367-9217
40
10
10個
20
4582222601334
367-9225
80
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
414
( 455 )
1日目
810
( 891 )
1日目

詳細情報

基本情報

強い粘着力による、信頼ある薄膜固定テープ。
【特長】
・薄くて高い粘着力。
・金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮。
・極細や極小形状への打ち抜き加工性が抜群。
・追従性・対反発性に優れる。
・基材レスで微細形状の打ち抜きでも粘着剤の糸引き、毛羽立ちが発生しない。
・高温下 でも 優れた粘着。
・UV塗装面に対しても高い接着性を維持。
【用途】
・部分貼りや曲げ加工品の接着など、密着を要する部品の固定に最適。
・携帯電 話などモバイル製品部材固。
・液晶部品固定。
・キーシート固定。
・銘板固定。
・デジカメ鏡筒内部の部品固定。
・遮光フィルムの部分固定(Bシリーズ)。
・絶縁シートの固定。
・プリンター内部材(転写ベルト、位置原点テープなど)固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分子勾配膜基材レス両面テープのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂製品や厚手のビニールシート接着に使用
5
満足度:5.0
樹脂製品や厚手のビニールシート接着に使用しています。本商品は、薄手ながら高い粘着力を発揮し事務用品として一般的に使用され...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分子勾配膜基材レス両面テープ
KGK 不織布基材両面テープ
両面テープ 透明タイプ ポリエステル基材
ポリエステル基材厚手両面テープ No.53100
No.5480 紙両面テープ(不織布基材)
基材入り薄手耐熱両面接着テープ No.585
メーカー共同技研化学共同技研化学日東電工日東電工マクセルスリオンテック日東電工
通常価格414-224 -2,800 -2,227 -48,648 -59,644
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目10日目
テープ厚(mm)0.050.130.10.150.1150.05
テープ長さ(m)202020505050
基材基材レス不織布ポリエステルポリエステル不織布セルロース
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
クリア(半透明)ホワイトクリア(透明)クリア(透明)ホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング