ファクトリーサプライ用品技術窓口






構造図(特殊アクリル粘着層/不織布/剥離ライナー)

201は、被着体による粘着力差が少なく、バランスのとれた粘着性能を持っている。

所定の温度雰囲気下にて、所定の被着体に貼り付け、試験体を、2時間放置後、室温にて測定(試験条件は基本特性と同様)。室温より高温(80℃)側では、粘着力は室温と同等以上だが、低温側(-20℃)では、室温より低い粘着力を示す傾向。
10×10mmにカットした試験体の両面に被着体を貼り合わせ2kgロールで2往復圧着し、各温度雰囲気下に40分放置し、取り出してすぐに200mm/minの速度で引張りせん断強度を測定。
試験体を密封下状態で、常温(23℃)保管。所定の期間後取り出して、試験体特性測定。25mm幅にカットした試験体を被着体(SUS)に貼り合わせ2kgロールで2往復圧着し、常温で30分放置した後、300mm/分の速度で180度剥離強度を測定する。

被着体 試験片テープサイズ:10×10mm

室温にて最大せん断力を示す。

室温放置において、粘着力は、6ヶ月ではほとんど変化しない。ただ、12ヶ月を過ぎると、約10%、18ヶ月では、約20%低下。
【特長】
・基本的な接着性能を備えたスタンダード両面テープ。
・金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮。
・耐反発性に優れる。
・高い粘着特性と保持力のバランスに優れている。
・一般接着用。工業用途に幅広く適用可能。
・バランスのよい接着性、耐熱性、加工性で、環境配慮型の低VOC製品。
【用途】
・銘板、金属板、プラスチック板等の一般接着用に最適。
・各種フォーム材との貼り合せ用に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東電工
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)
4.7通常価格(税別):219円~

ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用
4.7通常価格(税別):1,967円~

日東電工
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
4.5通常価格(税別):903円~

日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
4.4通常価格(税別):200円~

日東電工
強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000
4.3通常価格(税別):1,437円~

スリーエムジャパン
3M VHB構造用接合テープ 低VOCタイプ
0通常価格(税別):2,043円~

スリーエムジャパン
熱伝導性両面テープ 8926-02
5通常価格(税別):1,166円~

日東電工
両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用
4.7通常価格(税別):3,775円

nitoms
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
4.6通常価格(税別):148円~