ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

シーリングSTダクト 黒【30個入り】

シーリングSTダクト 黒 ST-1.0405-BK
通常単価(税別)
28,373
税込単価
31,210
通常出荷日:9日目

シーリングSTダクト。 【特長】 ・ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリングテープ。(...

詳細を確認

型番:

ST-1.0405-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

ST-1.0405-BKの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
5
テープ厚(mm)
1
最高使用温度(℃)
80
粘着剤
ゴム系
粘着力
16.59N/10mm
ブラック
トラスココード
325-1586
テープカット条件
ハサミ推奨
使用温度範囲(℃)
0~80
材質1
基材:基材レス
材質2
粘着剤:ブチルゴム系(自己融着性非加硫)
基材詳細
基材レス
粘着剤詳細
ブチルゴム系(自己融着性非加硫)
特長
ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。
用途
高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
7500.0
RoHS?
10
-
-

商品情報

シーリングSTダクトの特長

ST(黒)

ST(黒)

ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリングテープ。(自己融着性非加硫)
溶剤を使用していないので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもない。

主な用途

汎用 一般ダクトジョイント部気密。

シーリングSTダクトの一般特性

項目(単位)粘着力(N/cm2)保持力(mm/15min)ボール
タック
引張強度(N/25mm)伸び(%)
測定値13.1
  • ※ 数値は、測定値であり保証値ではありません。

シーリングSTダクトの寸法・色

厚さ (mm)1.00
幅 (mm)40
長さ (m)5
  • ※ 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
  • ※ 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
  • ※ その他サイズについては別途ご相談ください。

型番リスト

表示件数
型番
ST-1.0405-BK
RoHS?最小発注数量
10
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,373
( 31,210 )
9日目

詳細情報

基本情報

シーリングSTダクト。
【特長】
・ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリングテープ。(自己融着性非加硫)
・溶剤を使用していないので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもない。
【用途】
・汎用一般ダクトジョイント部気密。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーリングSTダクト 黒の型番ST-1.0405-BKのページです。 型番ST-1.0405-BKに関する仕様情報を記載しております。
シーリングSTダクト 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリングSTダクト 黒
シーリングSTダクト(難燃タイプ)
ダクトテープ 48mm×50m
50mmx3.0m ガラスクロステープ(耐熱アルミ)
識別用カラーアルミテープ
50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)
メーカー古藤工業古藤工業テサエスコnitomsエスコ
通常価格28,37334,3011,6203,241618 -1,820
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)404048505050
テープ長さ(m)5550321
テープ厚(mm)110.180.210.10.1
最高使用温度(℃)80808025080℃310
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系シリコーン系アクリル系シリコーン系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト