ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

シーリングSTダクト(難燃タイプ)【30個入り】

シーリングSTダクト(難燃タイプ) ST-1.0405-YE
通常単価(税別)
34,301
税込単価
37,731
通常出荷日:9日目

シーリングSTダクト(難燃タイプ)。 【特長】 ・ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリ...

詳細を確認

型番:

ST-1.0405-YE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

ST-1.0405-YEの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
5
テープ厚(mm)
1
最高使用温度(℃)
80
粘着剤
ゴム系
粘着力
14.82N/10mm
色詳細
黄系
トラスココード
325-1594
テープカット条件
ハサミ推奨
基材詳細
基材レス
粘着剤詳細
ブチルゴム系(自己融着性非加硫)
特長
ダクト継目部を簡単な作業で確実にシーリングが可能です。乾燥硬化しないので、目減りの心配がありません。
用途
高層マンションの空調設備配管施工。スパイラルダクトを中心とした空調ダクト継目シーリング。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
11000.0
RoHS?
10

商品情報

シーリングSTダクトの特長

ST(黄)

ST(黄)

ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリングテープ。(自己融着性非加硫)
溶剤を使用していないので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもない。
アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮する。

主な用途

難燃用 レンジダクトジョイント部気密。
(STダクトの主な用途JIS-A1322Aにて、防炎2級)

シーリングSTダクトの一般特性

項目(単位)粘着力(N/cm2)保持力(mm/15min)ボール
タック
引張強度(N/25mm)伸び(%)
測定値13.1
  • ※ 数値は、測定値であり保証値ではありません。

シーリングSTダクトの寸法・色

厚さ (mm)1.00
幅 (mm)40
長さ (m)5
  • ※ 記載の内容は、改良などの理由で予告なく変更することがあります。
  • ※ 商品写真の色は、現品の色と多少異なることがあります。
  • ※ その他サイズについては別途ご相談ください。

型番リスト

表示件数
型番
ST-1.0405-YE
RoHS?最小発注数量
10
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,301
( 37,731 )
9日目

詳細情報

基本情報

シーリングSTダクト(難燃タイプ)。
【特長】
・ブチルゴムを主体としたダクトジョイント部気密用シーリングテープ。(自己融着性非加硫)
・溶剤を使用していないので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもない。
・ST(黄):アルミテープとの組み合わせでより効果を発揮する。
【用途】
・難燃用レンジダクトジョイント部気密。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シーリングSTダクト(難燃タイプ)の型番ST-1.0405-YEのページです。 型番ST-1.0405-YEに関する仕様情報を記載しております。
シーリングSTダクト(難燃タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリングSTダクト(難燃タイプ)
シーリングSTダクト 黒
ダクトテープ 48mm×50m
50mmx 1m アルミテープ(高耐熱)
スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり
気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面
メーカー古藤工業古藤工業テサエスコマクセルスリオンテック光洋化学
通常価格34,30128,3731,6201,8207,685795
通常出荷日9日目9日目1日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)4040485050-
テープ長さ(m)5550150-
テープ厚(mm)110.180.10.13-
最高使用温度(℃)808080310130-
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系シリコーン系アクリル系-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング