17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • 単品/パック

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 使用温度範囲(℃)

  • 粘着力(N/10mm)

    ~mm
  • 引張強度(N/10mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ【1~30個入り】

アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ
通常単価(税別)
53648,648
税込単価
59053,513
通常出荷日:1日目~10日目

粘着力が強いつや消しタイプのアルミ箔粘着テープ。 【特長】 ・表面ツヤなしタイプ。 ・アルミ箔基材に耐...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

アルミ箔粘着テープの外観 アルミ箔(つや消し)0.05mm アクリル系粘着剤 セパレータ

アルミ箔粘着テープの外観
アルミ箔(つや消し)0.05mm
アクリル系粘着剤
セパレータ

総厚(mm)0.10
標準長さ(m)50
粘着力(N(gf)/幅25mm)22.06(2250)
引張強さ(N/25mm)78.5
伸び(%)5
取得規格

上記の数値はJISまたはメーカーの試験方法により測定した一例であり、保証値ではありません。
当製品を採用されるにあたり、用途・使用条件を十分確認の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

単品/パック

JANコード

トラスココード

使用温度範囲(℃)

粘着力(N/10mm)

引張強度(N/10mm)

質量

RoHS?最小発注数量
50
10
単品
4964833837119
419-6457
0~80
8.82
31.4
180g
10
10個
50
50
パック
-
-
-
-
-
8kg
-
1パック

30個入り

75
50
パック
-
-
-
-
-
7kg
-
1パック

18個入り

100
50
パック
-
-
-
-
-
-
-
1パック

12個入り

200
50
パック
-
-
-
-
-
-
-
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
536
( 590 )
1日目
48,648
( 53,513 )
10日目
43,783
( 48,161 )
10日目
39,724
( 43,696 )
10日目
39,724
( 43,696 )
10日目

詳細情報

基本情報

粘着力が強いつや消しタイプのアルミ箔粘着テープ。
【特長】
・表面ツヤなしタイプ。
・アルミ箔基材に耐候性・耐熱性・耐寒性に優れた強粘着力アクリル系粘着剤を塗布したテープ。
【用途】
・ダクト継ぎ目気密用・床暖房用ヒートパイプ固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプのレビュー
2.6平均満足度:2.63件のレビュー
パーテションの隙間に使用
1
満足度:1.0
写真が悪いです。 黒い物が欲しくて購入しましたが、 写真ほど黒系ではなく、明るいシルバー色でした。
1人が参考にしています。
車両整備
4
満足度:4.0
標準的なアルミテープです。 ギラギラするのが嫌なのでつや消しを選択しましたが、特に問題はありません。
0人が参考にしています。
自動車エンジンパーツの固定
3
満足度:3.0
エンジンヘッド部分の部品固定に使用していますが、高温でも変質や剥離がなく、また質感が高いことで使用しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ箔粘着テープ No.8371 表面ツヤなしタイプ
アルミ箔粘着テープ No.8370 表面ツヤありタイプ
No.8171 アルミテープ(ツヤあり)
No.8172 アルミテープ(ツヤあり)
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
耐熱アルミ箔テープ433
メーカー寺岡製作所寺岡製作所マクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックスリーエムジャパン
通常価格536-536 -2,8755,085 -4,03925,662
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目7日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)0.10.10.220.30.060.09
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
ツヤ(光沢)有無ツヤなし(光沢なし)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤあり(光沢あり)ツヤなし(光沢なし)
最高使用温度(℃)119119130130130190
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系シリコーン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング