17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811

強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811
通常単価(税別)
1,0711,310
税込単価
1,1781,441
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

様々な素材を強力に固定。厚くてソフトな支持体で、凹凸面に追従します。【特長】・VOC対策品です。(ノン...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

多様な素材を強力に固定可能な、厚くソフトな支持体の両面テープ

強力両面テープハイスピードタイプNo.7811

初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつき、凹凸面に追従。
また、ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能であるため、内装ボードの仮固定やコンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せなどに最適。その他、ベニヤ板・モルタル・コンクリート・金属・木材・紙・各種プラスチック 石膏ボード・けいカル板などにも使用可能。
厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していないなど、VOC対策を行っており、安心して利用ができる。

強力両面テープハイスピードタイプNo.7811の構成と成分

ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤、はく離ライナーでの構成

構成:セパレータ、アクリル系粘着剤、ポリエチレン発泡体、アクリル系粘着剤。

単一物質・混合物の区別:混合物。
化学式、CASNo.:多種類の混合物につき、特定できず。
PRTR法・第一種指定化学物質:含有物質なし。
PRTR法・第二種指定化学物質:含有物質なし。

有害性情報(人についての症例、疫学的情報を含む)

皮膚腐食性:データなし。
皮膚刺激性:長時間皮膚に貼ったままにしておくと、皮膚の弱い人またはアレルギーの人によっては、かぶれる場合がある。
感作性:データなし。
急性毒性(LD50)、亜急性毒性、慢性毒性:データなし。
がん原性、生殖毒性、催奇形性、変異原性(微生物、染色体異常):データなし。
その他(水と反応して有毒ガスを発生する等):データなし。

型番リスト

表示件数

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ブラック
419-6422
10
1個
ホワイト
419-6431
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,310
( 1,441 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,071
( 1,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

様々な素材を強力に固定。厚くてソフトな支持体で、凹凸面に追従します。
【特長】
・VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)
・厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。
・初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。
・ ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能
・白色・黒色あり
【用途】
・内装ボードの仮固定
・コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ
・ベニヤ板・モルタル・コンクリート・金属・木材・紙・各種プラスチック石膏ボード・けいカル板などに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q厚み違いはありませんか?
A
同じ発泡体基材で7820があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811
20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)
特殊発泡体基材両面接着テープ No.575
15mmx 2 m 両面テープ・強力(一般用・黒)
No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m
No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m
メーカー寺岡製作所エスコ日東電工エスコマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格1,071-1,1031,221 -37519,286 -27,694 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目15日目15日目
テープ厚(mm)1.21.351.20.7523
テープ幅(mm)2020-15--
テープ長さ(m)102102107
基材発泡体ポリエステル発泡体発泡体ポリエチレンポリエチレン
粘着剤アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系ゴム系
よく一緒に購入される商品

ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング