17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

パイオラン 標示テープ H-06シリーズ・TT-06-YB【1~60個入り】

通常単価(税別)
34014,471
税込単価
37415,918
通常出荷日:1日目~5日目

注意喚起を促す文字内容が印刷された粘着テープです。TT-06-YB-50-25-PACKは、黄色と黒の...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様一覧

型番テープ色文字内容テープ長さ(m)テープ幅(mm)単品/パック
H06PNペンキ塗りたて1050単品
H06SK操作禁止2525単品
H-06-SK-25-25-PACK操作禁止2525パック
H06SO関係者以外立入禁止2550単品
H-06-SO-50-25-PACK関係者以外立入禁止2550パック
H06TC取扱注意1050単品
H06WCわれもの注意1050単品
TT-06-YB-50-25-PACK黄/黒(なし)2550パック

型番リスト

表示件数

文字内容

テープ長さ

(m)

テープ幅

(mm)

単品/パック

JANコード

トラスココード

文字内容詳細

質量(g)

RoHS?最小発注数量
ペンキ塗りたて
レッド
10
50
単品
4967529552624
305-8247
ペンキ塗りたて
110
10
1個
操作禁止
イエロー
25
25
単品
4967529552488
305-8263
操作禁止
120
10
1個
立入禁止
イエロー
25
50
単品
4967529552440
305-8255
関係者以外立入禁止
250
10
1個
取扱注意
レッド
10
50
単品
4967529552617
305-8271
取扱注意
110
10
1個
操作禁止
イエロー
25
25
パック
4967529552488
-
操作禁止
-
-
1パック

60個入り

立入禁止
イエロー
25
50
パック
4967529552440
-
関係者以外立入禁止
-
-
1パック

30個入り

(文字なし)
トラ(イエロー/ブラック)
25
50
パック
4967529552457
-
-
-
-
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
1日目
399
( 439 )
1日目
798
( 878 )
1日目
340
( 374 )
1日目
14,471
( 15,918 )
5日目
14,471
( 15,918 )
5日目
14,471
( 15,918 )
5日目

詳細情報

基本情報

注意喚起を促す文字内容が印刷された粘着テープです。
TT-06-YB-50-25-PACKは、黄色と黒のストライプ柄で文字は印刷されていません。
【特長】
・手で切れる。
・糊残りが少ない。
・水や油がかかっても印刷がにじみにくい。
【仕様】
・厚さ:0.17mm
・粘着力:7.71N/25mm
・保持力:0.1mm
・基材:ポリエチレン樹脂製ラミクロス
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイオラン 標示テープ H-06シリーズ・TT-06-YBのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
標識テープ
5
満足度:5.0
通常は安全用にトラテープは貼っていたが、いろんな種類のテープがミスミさんで購入できるのが知らなかった。 探してたので助か...もっと読む
0人が参考にしています。
資材置き場の警告表示
3
満足度:3.0
手軽に警告文が表示できる。手でカットできるので作業が速い。ただし、粘着が少し弱く、端がはがれてくることがある。25メート...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイオラン 標示テープ H-06シリーズ・TT-06-YB
危険表示反射テープ No.9652
JIS配管識別テープ ACタイプ 方向表示
蛍光反射テープ 橙/黒
トラ布テープ
再帰反射テープ RF-30シリーズ トラ色タイプ
メーカーダイヤテックスマクセルスリオンテックユニットユニットミスミダイヤテックス
通常価格340-2,651 -1,3505,200 -3,2002,500 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目〜在庫品1日目1日目
テープ厚(mm)0.170.120.120.130.310.26
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
材質ポリエチレン系----ポリエチレン系
テープカット条件手で切断可能----手で切断可能
粘着力(N/25mm)7.71----24
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング