17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

気密防水用(強粘着・片面タイプ) KM-30-BK・KM-30-WH【18~36個入り】

気密防水用(強粘着・片面タイプ) KM-30-BK・KM-30-WH
通常単価(税別)
18,926
税込単価
20,819
通常出荷日:4日目

・強粘着、片面タイプの気密防水用テープ。【特長】・シックハウス症候群配慮(ノントルエン粘着剤使用)。・...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

気密防水用(強粘着、片面タイプ)の外観

気密防水用(強粘着、片面タイプ)の外観

  • 幅:50、75、100mm
  • 長さ:20m
  • 色:ブラック、ホワイト

使用上のご注意

  • 人体に直接貼らないでください。
  • テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れ、埃、水分、油などを除去してから貼ってください。
  • テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け、涼しい所に保管してください。
  • 糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、車のボディー、白木などに直接貼らないでください。
  • 貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、あらかじめご確認の上ご使用ください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

最小発注数量
50
ブラック
1パック

36個入り

75
ブラック
1パック

24個入り

100
ブラック
1パック

18個入り

50
ホワイト
1パック

36個入り

75
ホワイト
1パック

24個入り

100
ホワイト
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,926
( 20,819 )
4日目
18,926
( 20,819 )
4日目
18,926
( 20,819 )
4日目
18,926
( 20,819 )
4日目
18,926
( 20,819 )
4日目
18,926
( 20,819 )
4日目

詳細情報

基本情報

・強粘着、片面タイプの気密防水用テープ。
【特長】
・シックハウス症候群配慮(ノントルエン粘着剤使用)。
・手で簡単に切れるので、ブチルテープのように手が汚れない。
・シワが発生しにくい。
・低温(‐10℃)~高温(60℃)でも安定した粘着力。
・剥離紙無し。
【用途】
・サッシ周りの透湿防水シート固定用。断熱材のジョイント用。防湿シートのジョイント用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気密防水用(強粘着・片面タイプ) KM-30-BK・KM-30-WHのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q半透明色はありますか?
A
色は黒・白色の2色になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気密防水用(強粘着・片面タイプ) KM-30-BK・KM-30-WH
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面
ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
建築用ブチルゴム系防水テープ VF414Z(片面タイプ)
メーカーダイヤテックスnitoms光洋化学コニシnitomsコニシ
通常価格18,9261,140 -696 -1,9811,167 -896 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目7日目1日目1日目
テープ長さ(m)202020202020
テープ厚(mm)0.170.180.180.50.230.4
基材ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系ゴム系
粘着力12N/10mm30N/25mm-7.8 N/10mm30N/25mm18.7N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング