ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

台風防災用クロステープ S10-CL

台風防災用クロステープ S10-CL S10-CL
通常単価(税別)
478
税込単価
526
通常出荷日:1日目

糊が残りにくく、透明なので目立たない台風防災用クロステープ。【特長】・ガラス飛散抑止/簡易補修等に役立...

詳細を確認

型番:

S10-CL
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S10-CLの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚(mm)
0.16
クリア
基材
ポリエチレン系
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.4N/10mm
引張強度
60N/10mm
JANコード
4967529525079
トラスココード
290-0467
質量(g)
210.000
基材詳細
ポリエチレン(PE)クロス
RoHS?
10
-
-

商品情報

台風防災用クロステープの詳細

台風防災用クロステープ 商品イメージ

台風防災用クロステープ 商品イメージ

台風防災用クロステープ 使用イメージ

台風防災用クロステープ 使用イメージ

製品仕様

  • 幅:50mm
  • 長さ:25mm
  • 色:クリア

型番リスト

表示件数
型番
S10-CL
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
1日目

詳細情報

基本情報

糊が残りにくく、透明なので目立たない台風防災用クロステープ。
【特長】
・ガラス飛散抑止/簡易補修等に役立つ、減災/防災テープ
・軽くて丈夫なポリエチレンクロステープのため、優れた耐水/耐油性を実現
・手でまっすぐ切れるため、作業性良好
・油性ペンで文字を書くことが可能
・強力な粘着力なため、梱包用にも最適
【用途】
・台風時の窓ガラス飛散抑止に使用
・非常時の簡易補修/封緘/表示作業などに使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

台風防災用クロステープ S10-CLの型番S10-CLのページです。 型番S10-CLに関する仕様情報を記載しております。
台風防災用クロステープ S10-CLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台風防災用クロステープ S10-CL
ダクトクロス 手切れ・強粘着
気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面
ダクトテープ 48mm×50m
アルミ箔基材片面テープ
強力万能ダクトテープ(耐候・耐水)
メーカーダイヤテックス光洋化学光洋化学テサ共同技研化学エスコ
通常価格4787297951,6202,617866
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
テープ幅(mm)50-50---
テープ長さ(m)25-20---
テープ厚(mm)0.16-0.18---
クリア-グレー---
基材ポリエチレン系-ポリエチレンクロス---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング