17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイオラン 内装養生テープ ゆかり【1~30個入り】

パイオラン 内装養生テープ ゆかり
通常単価(税別)
55914,693
税込単価
61516,162
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

人と環境やさしく、低臭タイプの養生テープ。【特長】・粘着剤=エマルジョン(水性)タイプ採用。・溶剤成分...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

内装の養生時に使用される適度な粘着力と再剥離性を持った養生粘着テープ

環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤を使用したテープ。

環境面を配慮したエマルジョンタイプの粘着剤を使用したテープ。

ゆかりY-07-V。内装の養生時に使用される。

ゆかりY-07-V。内装の養生時に使用される。

バイオマスプラ。人と環境に優しい製品。

バイオマスプラ。人と環境に優しい製品。

製品比較情報

粘着力比較表と粘着力分布図

粘着力比較表と粘着力分布図。

使用上のご注意

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れやほこり、水分や油などを除去してから貼ってください。
テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避けて、涼しいところで保管してください。
絶縁テープではありませんので、電気絶縁用にはご使用にならないでください。
糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、車のボディー、白木などには直接貼らないでください。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼るときは、一度ご確認の上ご使用ください。

開発秘話

 

『環境対応の養生テープを作ろう!』の合言葉で完成した養生テープ。
2016年に基材をリニューアルし、バイオマスマークを取得し、更なる環境対応品にバージョンアップしました。

型番リスト

表示件数

トラスココード

色詳細

質量(g)

RoHS?最小発注数量
352-9843
-
215
10
1個
-
バイオレット
-
-
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
559
( 615 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,693
( 16,162 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

人と環境やさしく、低臭タイプの養生テープ。
【特長】
・粘着剤=エマルジョン(水性)タイプ採用。
・溶剤成分低減(ほぼなし)、低臭、低刺激。
・基材に環境に配慮したバイオマス原料採用で、バイオマスマーク取得。
【用途】
・内装養生用、リフォームの養生に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイオラン 内装養生テープ ゆかりのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q品名が『内装養生』ですが、屋外で使用可能ですか?
A
屋外での使用は推奨しておりません。屋内の内装養生向けに推奨しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイオラン 内装養生テープ ゆかり
パイオラン 微粘着養生テープ
パイオラン 硬質塩ビ養生用テープ
パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ
養生用クロステープ 養生一番
養生テープ(弱粘着)
メーカーダイヤテックスダイヤテックスダイヤテックスダイヤテックス菊水テープエスコ
通常価格559-531 -512 -1,143 -364600 -
通常出荷日在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.150.160.140.160.1170.15
テープ幅(mm)505030505050
テープ長さ(m)252530502525
パープルブルーグリーンホワイトグリーングリーン
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
よく一緒に購入される商品

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング