17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

パイオラン 塗装養生テープ【1~60個入り】

通常単価(税別)
16612,224特別価格
税込単価
18313,446特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

強粘着タイプの養生テープ。【特長】・耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫。・粘着力が強い強...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

強粘着タイプなのに剥がしやすい養生テープ

耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ、軽くて丈夫。
粘着力が強い強粘着タイプ(対SUS 12N/25mm)なのに、糊残りがほとんどなく、剥がしやすく使い勝手が良い。

幅の種類も豊富で、用途に応じてグリーンとクリアの2色。

幅の種類も豊富で、用途に応じてグリーンとクリアの2色。

スプレー塗装時の使用イメージ。

スプレー塗装時の使用イメージ。

刷毛塗り塗装時の使用イメージ。

刷毛塗り塗装時の使用イメージ。

開発秘話

 

30年以上前の日本では、養生テープと言えば、布テープが一般的でした。ポリエチレン(PE)製フラットヤーンを基材に採用し、基材強度が強く、且つ手で簡単に切れるテープを開発しました。PE製素材でアクリル溶剤の粘着剤を採用した事により、水にも強い為、塗装養生は勿論ですが、屋内・屋外のあらゆる用途でご使用頂いています。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
50
クリア(半透明)
290-0513
10
1個
100
クリア(半透明)
290-0521
10
1個
25
グリーン
353-8885
10
1個
38
グリーン
356-1585
10
1個
50
グリーン
290-0491
10
1個
50
グリーン
290-0491
-
1パック

30個入り

75
グリーン
356-1593
10
1個
100
グリーン
290-0505
10
1個
25
クリア(半透明)
-
-
1パック

60個入り

38
クリア(半透明)
-
-
1パック

36個入り

50
クリア(半透明)
-
-
1パック

30個入り

75
クリア(半透明)
-
-
1パック

18個入り

100
クリア(半透明)
-
-
1パック

18個入り

25
グリーン
-
-
1パック

60個入り

50
グリーン
-
-
1パック

30個入り

75
グリーン
-
-
1パック

18個入り

100
グリーン
-
-
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
658
( 724 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
205
( 226 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
1日目
8,546
( 9,401 )
6日目
494
( 543 )
在庫品1日目当日出荷可能
779
( 857 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,256
( 11,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,2878,999
( 9,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,389
( 10,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,1758,890
( 9,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,22411,686
( 12,855 )
4日目
9,706
( 10,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,546
( 9,401 )
6日目
8,837
( 9,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,22411,686
( 12,855 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

強粘着タイプの養生テープ。
【特長】
・耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れ軽くて丈夫。
・粘着力が強い強粘着タイプ(対SUS 12N/25mm)でパイオラン養生シリーズでは一番強い。
・糊残りがほとんどなく、剥がしやすく使い勝手が良い。
・軽くて丈夫な定番品。
・手で簡単に切断でき、便利な塗装養生テープ。
・幅の種類も豊富で、用途に応じてグリーンとクリアの2色から選択可能。
【用途】
・スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイオラン 塗装養生テープのレビュー
4.6平均満足度:4.6116件のレビュー
梱包用として
5
満足度:5.0
以前からリピートしてずっと使っています!丈夫なのに手で切れるところがとても良いです。これからも使用させていただきます。
9人が参考にしています。
梱包用として
5
満足度:5.0
丈夫でも手で切れやすく、剥がした後がつかないのでいいですね。 今までは他社で購入していましたが、いつでもミスミさんの方が...もっと読む
4人が参考にしています。
梱包・養生時に
5
満足度:5.0
いろいろ同等品がありますが、やはりこれが1番ですね。 適度な粘着力にちぎりやすさ、剥がした後も残らない。 他店より安いの...もっと読む
3人が参考にしています。
工事の養生に
5
満足度:5.0
他のメーカーのものよりきれいに剥がれるので良いです。 よそで買うよりも安いです。
2人が参考にしています。
梱包用
5
満足度:5.0
粘着力が強すぎず弱すぎず最適です。 他部署でも使用を始め 箱買いになりました。
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q塩ビ製品や大理石に使えますか?
A
いいえ。塩ビの可塑剤や大理石の酸成分と反応して、糊残りや表面汚染する可能性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイオラン 塗装養生テープ
パイオラン 微粘着養生テープ
パイオラン 内装養生テープ ゆかり
パイオラン 硬質塩ビ養生用テープ
パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ
養生用クロステープ 養生一番
メーカーダイヤテックスダイヤテックスダイヤテックスダイヤテックスダイヤテックス菊水テープ
通常価格166-531 -559 -512 -1,143 -364
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.160.160.150.140.160.117
テープ長さ(m)252525305025
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
粘着力10.23N/25mm1.6N/10mm2.8N/10mm2.8N/10mm3.2N/10mm2.3N/10mm
よく一緒に購入される商品

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング