17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

パイオラン 建築用養生テープ【1~30個入り】

通常単価(税別)
47524,434特別価格
税込単価
52326,877特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

建築時やエレベーター内装の養生に最適な養生テープ。【特長】・粘着力と再剥離のバランスが取れた製品(Y0...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

粘着力と再剥離性のバランスの取れた養生用粘着テープ

再剥離性に優れ、のり残りが少ない扱いやすい養生用粘着テープ Y-09-SB。

再剥離性に優れ、のり残りが少ない扱いやすい養生用粘着テープ Y-09-SB。

エレベーター内装や建築資材の養生に使用される。

エレベーター内装や建築資材の養生に使用される。

引越しの際の養生や軽梱包に使用される。

引越しの際の養生や軽梱包に使用される。

製品比較情報

粘着力比較表と粘着力分布図

粘着力比較表と粘着力分布図

使用上のご注意

テープを貼る表面が汚れていると十分な粘着力が得られませんので、表面の汚れやほこり、水分や油などを除去してから貼ってください。
テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避けて、涼しいところで保管してください。
絶縁テープではありませんので、電気絶縁用にはご使用にならないでください。
糊残りや変色、塗装剥がれを起こすことがありますので、テープを塩ビ製品、車のボディー、白木などには直接貼らないでください。
貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切なものへ貼るときは、一度ご確認の上ご使用ください。

開発秘話

 

養生テープは、ある一定期間貼り付け後に、剥がしますが、その際に剥がし忘れが発生する事があります。特に引越養生時など、作業終了後に養生テープを剥がしますが、その際に剥がし忘れるケースがあります。本テープは、スカイブルー色を採用し、作業後の剥がし忘れ防止にひと役買っています。

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
50
-
290-0530
420
10
1個
25
4967529515933
109-8925
215
10
1個
25
-
-
-
-
1パック

30個入り

50
-
-
-
-
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
955
( 1,051 )
1日目
475
( 523 )
1日目
12,219
( 13,441 )
4日目
24,43423,190
( 25,509 )
4日目

詳細情報

基本情報

建築時やエレベーター内装の養生に最適な養生テープ。
【特長】
・粘着力と再剥離のバランスが取れた製品(Y09GRよりも低粘着)。
・青のプラ段に対しても目立ちにくいです。
・のり残りが少ない。
・使用用途範囲が広い。
【用途】
・建築現場から引越し時の養生、簡単な梱包用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイオラン 建築用養生テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q建築養生時にどんな被着体に貼っても大丈夫?
A
いいえ。予め目立たない場所で、貼り付けテストを推奨しております。被着体の材質によっては、変色や糊残り、表面汚染の可能性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイオラン 建築用養生テープ
建築・塗装養生用テープ KZ-21
パイオラン 鉄鋼防錆用養生用テープ
パイオラン 微粘着養生テープ
パイオラン 硬質塩ビ養生用テープ
パイオラン 内装養生テープ ゆかり
メーカーダイヤテックスnitomsダイヤテックスダイヤテックスダイヤテックスダイヤテックス
通常価格475-6641,143 -531 -512 -559 -
通常出荷日1日目〜3日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目
テープ厚(mm)0.160.180.160.160.140.15
テープ幅(mm)505050503050
スカイブルーグリーンホワイトブルーグリーンパープル
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング