17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ガラスクロス粘着テープ

ガラスクロス粘着テープ
通常単価(税別)
7506,202
税込単価
8256,822
通常出荷日:1日目

耐熱性に優れた粘着テープです。電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
13
449-3974
45
10
1個
19
449-3982
66
10
1個
25
449-3991
87
10
1個
38
449-4008
131
10
1個
50
449-4016
174
10
1個
100
449-3966
348
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
750
( 825 )
1日目
1,121
( 1,233 )
1日目
1,412
( 1,553 )
1日目
2,272
( 2,499 )
1日目
3,187
( 3,506 )
1日目
6,202
( 6,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れた粘着テープです。電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスクロス粘着テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスクロス粘着テープ
帯電防止ふっ素樹脂粘着テープ
クロステープ(布粘着テープ)
No.404 布テープ ハンディクロス
No.3420 樹脂クロステープ
No.451 布テープ ハンディクロス (パック品)
メーカー中興化成工業中興化成工業共和オカモトマクセルスリオンテックオカモト
通常価格750-2,093 -71711,554 -21,3008,583 -
通常出荷日1日目1日目1日目7日目4日目7日目
ホワイト・クリームブラック・グレーホワイト・クリームホワイト・クリームダンボール色 / トラ(イエロー/ブラック)ホワイト・クリーム
テープ長さ(m)101025255025
テープ厚(mm)0.20.130.370.260.160.2
粘着力4N/10mm3N/10mm2.74以上9.704.32N/10mm8.82
基材詳細ガラスクロス導電性カーボン入ふっ素樹脂(PTFE)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング