17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールテープ R50356

シールテープ【10個入り】

通常単価(税別)
1,464
税込単価
1,610
通常出荷日:1日目

【特長】・-100~230℃まで使用可能・ねじ込み・取り外しが容易・化学薬品、溶剤、蒸気などにも侵され...

詳細を確認
  • テープ厚 (mm)
    0.1
  • テープ幅 (mm)
    13
  • テープ長さ (m)
    15
  • 最高使用温度 (℃)
    201~300
  • 最低使用温度 (℃)
    -100~
  • JANコード
    4991756028072
  • トラスココード
    292-5168
  • 材質1
    基材:フッ素樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    -100~230
  • ホワイト
  • 基材
    ふっ素樹脂
  • 商品タイプ
    非粘着テープ
  • 質量(g)
    240.000
  • 特長
    -100~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
  • 用途
    鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。
  • 仕様
    手で切断可能

型番:

R50356
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

  • 材質:基材:フッ素
  • 製造国:日本
R50356

R50356。

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g/箱)
R50356ホワイト13×150.1240

R50356の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.1
テープ幅(mm)
13
テープ長さ(m)
15
最高使用温度(℃)
201~300
最低使用温度(℃)
-100~
JANコード
4991756028072
トラスココード
292-5168
材質1
基材:フッ素樹脂
使用温度範囲(℃)
-100~230
ホワイト
基材
ふっ素樹脂
商品タイプ
非粘着テープ
質量(g)
240.000
特長
-100~230℃まで使用可能で、耐寒・耐熱性に優れます。
用途
鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密。
仕様
手で切断可能

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R50356
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,464
( 1,610 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・-100~230℃まで使用可能
・ねじ込み・取り外しが容易
・化学薬品、溶剤、蒸気などにも侵されない
【用途】
・鉄・アルミ・ステンレス・プラスチックのパイプの気密に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールテープの型番R50356のページです。 型番R50356に関する仕様情報を記載しております。
シールテープのレビュー
4.5平均満足度:4.523件のレビュー
配管接続用
5
満足度:5.0
金型配管や設備保全等で使用してます。安価で心配でしたが、他製品と変わらず使用できます。
1人が参考にしています。
ねじ切り配管の継ぎ手シール
5
満足度:5.0
手切れも、ねじの喰い付きも良かった。勿論、漏れもなく使いやすかった。 値段も性能も満足しました。
1人が参考にしています。
配管工事
5
満足度:5.0
長い事こればかり使っているので、他にもっといい製品があるのかも知れないが、これで慣れてしまったので他に変えようという気が...もっと読む
0人が参考にしています。
配管用として
5
満足度:5.0
いつも購入しています。 使いやすさ、価格、品質、全てで申し分なしです。 配管後の漏れもありません。
0人が参考にしています。
配管に
4
満足度:4.0
いわゆる普通のシールテープです。特に問題も無く使えてます。品質も全く問題有りません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールテープ
シールテープ
13mm×5m シールテープ(10巻)
No.95JIS ニトフロン パイプシール(ふっ素樹脂製品)
TRUSCO シールテープ
13mm シールテープ
メーカーアサダスリーボンドエスコ日東電工トラスコ中山エスコ
通常価格1,4642842,017315 -59 -140 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
テープ厚(mm)0.10.10.10.10.10.1
テープ幅(mm)131313131313
テープ長さ(m)1515515--
最高使用温度(℃)201~300201~300201~300201~300201~300201~300
最低使用温度(℃)-100~-100~-100~-100~-100~-100~
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シールテープカテゴリの売れ筋ランキング