17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

導電性強粘着テープ ICテープ【12~40個入り】

通常単価(税別)
54,05155,493
税込単価
59,45661,042
通常出荷日:4日目

優れた導電性・透明性を有しています。【特長】・静電気に敏感な部品の梱包等に使用する粘着力の強い電子用テ...

詳細を確認
  • 切断にはカッターが必要
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

導電性強粘着テープ ICテープ【12~40個入り】  特長1

材質:PET

 

【構成】

導電性強粘着テープ ICテープ【12~40個入り】  特長2
 

【表面抵抗値】
≦1.0×109Ω(STポリ導電層)

 

【物性表】

項目単位ICテープ測定方法
厚さ基材フィルムμm38-
粘着剤31-
粘着力N/10mm幅7.64±0.98
9.70
被着体:SUS
凝集破壊
120℃×2hr
巻戻力N/10mm幅0.98-
保持力mm0.9ズレ幅
120℃×30分×200g
剥離帯電圧V< 10-

※本データは実測値であり保証値ではありません。

規格表

長さ
15mm50m
50mm50m

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
15
455-7395
10
1パック

40個入り

50
455-7409
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,051
( 59,456 )
4日目
55,493
( 61,042 )
4日目

詳細情報

基本情報

優れた導電性・透明性を有しています。
【特長】
・静電気に敏感な部品の梱包等に使用する粘着力の強い電子用テープ。
・剥離帯電を抑えた静電気対策仕様の粘着テープで優れた導電性と透明性を併せ持つ。
【用途】
・クリーンルームのガラスやアクリル板など、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。
・はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。
・静電気に敏感な半導体デバイスの梱包テープとして利用可能。
・静電気対策領域内における絶縁物への表面導電化用として最適。

ご注意

  • 切断にはカッターが必要

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電性強粘着テープ ICテープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q規格幅以外のサイズでの提供は可能ですか?
A
受注生産にて、ご要望する幅サイズを生産LOT単位で承りますので詳細はご相談下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性強粘着テープ ICテープ
No.6200 フィルムテープ(再剥離性)
ポリイミド粘着テープ(耐熱テープ) API
ポリイミド粘着テープ 360UL
No.6672 ポリエステルフィルム粘着テープ
ポリイミド粘着テープ 360Aシリーズ
メーカーアキレスマクセルスリオンテックケニス三商寺岡製作所アズワン
通常価格54,051-66,326 -2,124 -1,750 -38,571 -3,352 -
通常出荷日4日目4日目14日目7日目〜10日目1日目
テープ厚(mm)0.0690.0680.060.0250.05-
テープ長さ(m)505010105020
基材PETポリエステルポリイミドポリイミドポリエステルポリイミド
粘着剤アクリル系ゴム系シリコーン系アクリル系アクリル系アクリル系
ブラック系ホワイト系ブラウン系ブラウン系ブラック系ブラウン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング