ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート BR2プラスグリース 16kg BR2-16

モリコート BR2プラスグリース 16kg

通常単価(税別)
53,70450,111
税込単価
59,07455,122
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:11日目

リチウム増稠の代表的な二硫化モリブデングリース。【特長】・耐荷重性、耐酸化性に優れ給脂間隔を延長・油膜...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐食性
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
  • ちょう度
    280
  • 使用温度 (℃)
    -30~130
  • トラスココード
    397-4367
  • 質量(g)
    18000
  • 材質
    鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
  • 内容量
    1缶(16kg)

ご注意

  • 使用後は表面の凸凹を平らに気泡を巻き込まないように注意して平らにならしてください。缶底を軽く叩くなどして表面を平らにする方法もあります。缶蓋を閉じ、冷暗所に保管してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BR2-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOLYKOTE BR-2 PLUS GREASEの仕様

  • 固形分:3%
  • 滴点:175℃
  • 色:ブラック
  • ※ 製品のデ-タ類は代表特性で、規格値ではありません。

MOLYKOTE BR-2 PLUS GREASEの使用方法

使用個所を清浄し、一般のグリースと同様に刷毛、へら、グリースガン、自動給脂装置等で塗布・充填してください。
集中給脂方式でも使用できます。

MOLYKOTE BR-2 PLUS GREASEの使用上の注意

  • 本品は目や皮膚を刺激することがありますので、必要に応じ保護具を着用の上取り扱いください。
  • 万一、目や皮膚に接触した場合は、直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
  • 取り扱い後は手洗いを十分行ってください。

MOLYKOTE BR-2 PLUS GREASEの保証期間

  • 冷暗所にて未開封の状態で製造後36ヶ月

開発秘話

 

日本・ドイツ・アメリカの開発・生産拠点から世界各地に製品が供給されます。
モリコート(R)特殊潤滑剤は、世界各国で現地調達が可能です。

BR2-16の仕様・寸法情報

種類
耐水性
耐熱性
耐食性
耐アルカリ性
×
耐寒性
ちょう度
280
使用温度(℃)
-30~130
トラスココード
397-4367
質量(g)
18000
材質
鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
内容量
1缶(16kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
BR2-16

内容量

最小発注数量
1缶(16kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,70450,111
( 55,122 )
11日目

詳細情報

基本情報

リチウム増稠の代表的な二硫化モリブデングリース。
【特長】
・耐荷重性、耐酸化性に優れ給脂間隔を延長
・油膜形成の困難な条件下での潤滑が可能、磨耗を減少
・耐水性、防錆性に優れる
・フレッティングコロージョンを防止
【用途】
・自動車のシャシーグリースとして使用
・ローラーベアリング、すべり軸受、ガイド、ローラガイド、ボールジョイント、スプライン低速下の小歯車、減速機ギアの潤滑

ご注意

  • 使用後は表面の凸凹を平らに気泡を巻き込まないように注意して平らにならしてください。缶底を軽く叩くなどして表面を平らにする方法もあります。缶蓋を閉じ、冷暗所に保管してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート BR2プラスグリース 16kgの型番BR2-16のページです。 型番BR2-16に関する仕様情報を記載しております。
モリコート BR2プラスグリース 16kgのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q安全データシート(SDS、MSDS)が必要です。
A
画面右上掲載の技術窓口までお問い合わせください。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート BR2プラスグリース 16kg
モリコート BR2プラスグリース 1kg
モリコート EP グリース 黒色 1kg
モリコートR 33L グリース (耐熱・耐寒用)
モリコートR 41 グリース (耐熱用)
モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル住鉱潤滑剤
通常価格53,7046,81117,41135,57336,4567,864 -
通常出荷日11日目2日目1日目1日目1日目1日目〜
種類
耐水性-×---
耐熱性
耐食性-×--
耐アルカリ性×-×---

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング