ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート X5-6020 グリース X5-6020-10

モリコート X5-6020 グリース

通常単価(税別)
18,81218,127
税込単価
20,69319,940
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

精製鉱油系白色固体潤割剤含有グリース。【特長】・樹脂に与える影響が少ない・ほとんどのプラスチックに影響...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
  • ちょう度
    315
  • 使用温度 (℃)
    -30~150
  • トラスココード
    397-4464
  • 質量(g)
    1200
  • 材質
    高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
  • 内容量
    1缶(1kg)

ご注意

  • 使用後は表面の凸凹を平らに気泡を巻き込まないように注意して平らにならしてください。缶底を軽く叩くなどして表面を平らにする方法もあります。缶蓋を閉じ、冷暗所に保管してください。

型番:

X5-6020-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOLYKOTE X5-6020 GREASEの仕様

  • 使用可能期間:1,080日
  • 密度:0.96g/cc
  • 混和ちょう度:315mm/10
  • 温度範囲:-30℃~50℃
  • 滴点:190℃
  • 稠度(NLGIナンバー):1~2
  • 色:ホワイト
  • ※ 製品のデ-タ類は代表特性で、規格値ではありません。

法規制

  • EU:WEEE/ROHS Compatible

MOLYKOTE X5-6020 GREASEの使用方法

使用個所を清浄し、一般のグリースと同様に刷毛、へら、グリースガン、自動給脂装置等で塗布・充填してください。

MOLYKOTE X5-6020 GREASEの使用上の注意

  • 本品は目や皮膚を刺激することがありますので、必要に応じ保護具を着用の上取り扱いください。万一、目や皮膚に接触した場合は、直ちに多量の水で洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
  • 取り扱い後は手洗いを十分行ってください。
  • 高温時(250℃以上)においてふっ素樹脂の分解による微量の有毒ガスが発生いたします。換気に十分注意してください。

MOLYKOTE X5-6020 GREASEの保証期間

  • 冷暗所にて未開封の状態で製造後36ヶ月

開発秘話

 

日本・ドイツ・アメリカの開発・生産拠点から世界各地に製品が供給されます。
モリコート特殊潤滑剤は、世界各国で現地調達が可能です。

X5-6020-10の仕様・寸法情報

種類
耐水性
×
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
ちょう度
315
使用温度(℃)
-30~150
トラスココード
397-4464
質量(g)
1200
材質
高精製鉱油、リチウム石けん、白色固体潤滑剤
内容量
1缶(1kg)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
X5-6020-10

内容量

最小発注数量
1缶(1kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,81218,127
( 19,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

精製鉱油系白色固体潤割剤含有グリース。
【特長】
・樹脂に与える影響が少ない
・ほとんどのプラスチックに影響を与えない
・プラスチック同士、金属同士、プラスチック/金属の各組み合わせに使用可能
・白色で機器の外観を損なわない
・シリコーンを含まないので接点不良を起こす心配がない
【用途】
・プラスチック部品を使用する電気製品、自動車、精密機器、音響機器の摺動部

ご注意

  • 使用後は表面の凸凹を平らに気泡を巻き込まないように注意して平らにならしてください。缶底を軽く叩くなどして表面を平らにする方法もあります。缶蓋を閉じ、冷暗所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート X5-6020 グリースの型番X5-6020-10のページです。 型番X5-6020-10に関する仕様情報を記載しております。
モリコート X5-6020 グリースのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q安全データシート(SDS、MSDS)が必要です。
A
画面右上掲載の技術窓口までお問い合わせください。
Qグリース表面に油が浮いています、どうすればよいでしょうか?
A
グリース特有の離しょうと呼ばれる現象です。少量であれば清潔なヘラなどでゆっくり全体を攪拌することで解消します。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート X5-6020 グリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg
L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)
コネクタ用防湿グリース
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル住鉱潤滑剤THKイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格18,81212,24911,0941,9482,051 -1,038
通常出荷日1日目1日目2日目1日目在庫品1日目1日目
種類ジャバラジャバラスプレー
耐水性×--×
耐熱性××
耐食性×---
耐アルカリ性×---××

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング