17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース

通常単価(税別)
12,24911,778
税込単価
13,47412,956
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

耐プラスチック性、消音性に優れているグリス。【特長】・ポリαオレフィン系半透明白色グリス・耐プラスチッ...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • 白色半透明
  • ちょう度
    325
  • 使用温度 (℃)
    ー40~150
  • トラスココード
    397-4383
  • 質量(g)
    1200
  • 用途
    樹脂ギアの消音と潤滑。
  • 特長
    ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
  • 材質
    ポリαオレフィン油、リチウム石けん
  • 内容量
    1缶(1kg)

型番:

EM-50L-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

​オ​イ​ル​の​滲​み​出​し​が​少​な​い​タ​イ​プ

alt:EM50L - 10の外観
  • 使用温度範囲 : -40〜+150℃
  • 材質 : (主成分)リチウム石けん、ポリαオレフィン油
  • ちょう度 : 325
  • 色 : 白色半透明
  • 容量 : 1kg
  • 質量 : 1.2kg

EM-50L-10の仕様・寸法情報

種類
耐熱性
耐寒性
白色半透明
ちょう度
325
使用温度(℃)
ー40~150
トラスココード
397-4383
質量(g)
1200
用途
樹脂ギアの消音と潤滑。
特長
ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。
材質
ポリαオレフィン油、リチウム石けん
内容量
1缶(1kg)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EM-50L-10
関連

内容量

最小発注数量
1缶(1kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,24911,778
( 12,956 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐プラスチック性、消音性に優れているグリス。
【特長】
・ポリαオレフィン系半透明白色グリス
・耐プラスチック性、消音性に優れている
・オイルの滲み出しが少ないタイプ
・非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプ
【用途】
・樹脂ギアの消音と潤滑に便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリースの型番EM-50L-10のページです。 型番EM-50L-10に関する仕様情報を記載しております。
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリースのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
プラスチック部品の潤滑
4
満足度:4.0
プラスチック成型品からできている器具の摺動面に使用しています。オイルも使用したことがありますが、これはグリスなので垂れな...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース
モリコート X5-6020 グリース
L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)
コネクタ用防湿グリース
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルTHKイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)住鉱潤滑剤
通常価格12,24911,09418,8122,051 -1,0381,948
通常出荷日1日目2日目1日目在庫品1日目1日目1日目
種類ジャバラスプレージャバラ
耐熱性××
耐寒性××
白色半透明---
ちょう度325325315---
よく一緒に購入される商品

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング