17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 111 コンパウンド

通常単価(税別)
7,950178,682特別価格
税込単価
8,745196,550特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~6日目

代表的なバルブ・パッキン用シリコーングリース。【特長】・高粘性シリコーンベースコンパウンド・優れた耐水...

詳細を確認
  • 耐熱性
  • ちょう度
    200
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOLYKOTE 111 COMPOUNDの仕様

  • 体積抵抗率:2.17e+015Ω・cm
  • 使用上限温度:204℃
  • 使用下限温度:-40℃
  • 使用可能期間:1,800日
  • 比重(25℃):1
  • 混和ちょう度:205mm/10
  • 稠度(NLGIナンバー):3
  • 絶縁耐圧:> 450 V/mil
  • 耐アーク性:124
  • 色:ホワイト
  • 色:半透明
  • 誘電正接(100Hz):0.0001
  • 誘電正接(100kHz):<0.0005
  • 誘電率(100Hz):2.88
  • 誘電率(100kHz):2.95
  • 外観:オイルブリード
  • 耐性:水洗い性/耐水性/耐油性/耐溶剤性/耐薬品性/耐酸素性
  • ※ 製品のデ-タ類は代表特性で、規格値ではありません。

法規制

  • 米国:FDA(米国食品医薬品局)->21 CFR 175.300
  • 米国:National Sanitation Foundation Standard 51
  • 米国:National Sanitation Foundation Standard 61
  • EU:WEEE/ROHS Compatible

開発秘話

 

日本・ドイツ・アメリカの開発・生産拠点から世界各地に製品が供給されます。
モリコート特殊潤滑剤は、世界各国で現地調達が可能です。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • 使用温度(℃)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
関連

種類

使用温度

(℃)

トラスココード

質量(g)

材質1

容量(kg)

内容量

最小発注数量

-

-40~204
124-0129
5400.0
主成分:シリコーンオイル・シリカ
5
1缶(5kg)
1個
チューブ
-40~200
397-4332
180
主成分:シリコーンオイル、シリカ
-
1本(150g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,682148,359
( 163,195 )
6日目
7,950
( 8,745 )
2日目

詳細情報

基本情報

代表的なバルブ・パッキン用シリコーングリース。
【特長】
・高粘性シリコーンベースコンパウンド
・優れた耐水性
・樹脂・ゴムに影響を与えにくい
・蒸気圧が低く、低蒸発
・FDA許可原料を使用
・水と接触する各国の法規に対応
【用途】
・バルブ・シャフト・パッキングなどのシーリング及び離型に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート 111 コンパウンドのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他の潤滑剤が残っていた場合、どうすればよいですか?
A
残留成分の影響を避けるために洗浄剤などで除去するかできる限り清潔な布などでふき取ってください。
Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 111 コンパウンド
モリコート シリコーン・高真空 高真空用グリース
モリコート 33 グリース
モリコート 44Mグリース 耐熱タイプ
モリコート SH44M GREASE
東レ ペルガンZスプレー 300ML
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格7,950-3,95835,573 -30,477 -28,224 -4,559
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜2日目〜6日目4日目
耐熱性×
クリア
ちょう度200200280-260-
よく一緒に購入される商品

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング