17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

通常単価(税別)
412566
税込単価
453623
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。・一般のグリスでは防止できな...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • 材質
    鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン
  • 使用温度 (℃)
    -10~130
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    主成分:鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
  • ちょう度番号(JIS)
    2号
  • 用途
    乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。
  • 特長
    二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
  • 内容量
    1本(80g)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

発注単位

(本)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999202144
415-5009
30
1本(80g)
10
30個
4989999202083
415-4941
1
1本(80g)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412
( 453 )
2日目
566
( 623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。
・一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
【用途】
・乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス
TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス
TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス
TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス
TRUSCO ラバーグリス100g
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミトラスコ中山
通常価格412-405 -1,156 -5,880 -6,881 -2,020
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目1日目
種類ジャバラジャバラジャバラジャバラチューブ
耐熱性
耐寒性-
-
材質鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物鉱物油鉱物油--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト