17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

通常単価(税別)
405533
税込単価
446586
通常出荷日:1日目

【特長】・高温下で固化しにくい耐熱グリスです。・有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐食性
  • 耐寒性
  • 材質
    鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
  • 使用温度 (℃)
    -20~200
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
  • ちょう度番号(JIS)
    2号
  • 用途
    高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。
  • 特長
    高温化で固化しにくい耐熱グリスです。有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
  • 内容量
    1本(80g)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

発注単位

(本)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999202137
415-4991
30
1本(80g)
10
30個
4989999202076
415-4932
1
1本(80g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
405
( 446 )
1日目
533
( 586 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温下で固化しにくい耐熱グリスです。
・有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリスです。
・潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
【用途】
・高温や高荷重下の軸受け、ギヤ、ピン、ヒンジなど。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリスのレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
マシン駆動部
5
満足度:5.0
交換時に手が汚れずに差し替えも出来て消耗品なので多めに買った際に安くなるのはありがたいです。
0人が参考にしています。
金型の摺動部に使用
3
満足度:3.0
カタログを確認して選定し納期が早いためいつもミスミを利用して購入しています。特に気になる点もありませんので可もなく不可も...もっと読む
0人が参考にしています。
ガイドピンに付着させて利用しています
4
満足度:4.0
金型の射出成形で使用しているガイドピンに付着させています。使用箇所の温度が120度~150度と高温であったため、この商品...もっと読む
0人が参考にしています。
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
必要な数量で注文出来て、価格や納期がすぐに分かるので 便利に利用しています。
0人が参考にしています。
3D プリンタ
5
満足度:5.0
3Dプリンタで振動や音が酷かったため購入。滑りがよく音も激減。耐久も有りそうで満足です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス
モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)
モリトングリース (耐候・耐久タイプ)
モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)
TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス
メーカートラスコ中山ミスミ住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤トラスコ中山
通常価格405-6,881 -26,4779,516 -7,864 -412 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
種類ジャバラジャバラジャバラ
耐水性---
耐熱性
耐食性-
耐寒性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト