17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプ

TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプ

通常単価(税別)
5,88032,928
税込単価
6,46836,221
通常出荷日:1日目

【特長】・添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り、焼付や摩耗を...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • 材質
    鉱物油
  • 使用温度 (℃)
    -15~150
  • 材質1
    主成分:鉱物油
  • ちょう度番号(JIS)
    2号
  • 用途
    極圧、振動のあるベアリング。(建設機械、圧延機、クラッシャー、振動篩)
  • 特長
    添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り、焼付や摩耗を防止します。特殊な分散剤を配合してあるために摩耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプ 取扱説明書

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999450019
171-8215
2700
1缶(2.5kg)
10
2個
4989999450026
171-8223
17500
1缶(16kg)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,880
( 6,468 )
1日目
32,928
( 36,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り、焼付や摩耗を防止します。
・特殊な分散剤を配合してあるために摩耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止します。
【用途】
・極圧、振動のあるベアリング。(建設機械、圧延機、クラッシャー、振動篩)
・継手類。(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)
・摺動面。(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプ
TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス
TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス
TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス
TRUSCO ラバーグリス100g
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミトラスコ中山
通常価格5,880-1,156 -405 -412 -6,881 -2,020
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目1日目
種類ジャバラジャバラジャバラジャバラチューブ
耐熱性
耐寒性-
-
材質鉱物油鉱物油鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング