17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

通常単価(税別)
369439
税込単価
406483
通常出荷日:1日目~2日目

高級万能グリス。【特長】・80gサイズのジャバラカートリッジで、少量給脂時に大変便利。・リチウム石けん...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • 淡褐色
  • 材質
    鉱物油、リチウム石けん
  • 使用温度 (℃)
    -15~130
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    主成分:鉱物油、リチウム石けん
  • 用途
    産業機械、荷役機械などの回転部、摺動部のグリス潤滑。
  • 特長
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシグリスと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がさらに広がります。
  • 内容量
    1本(80g)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

使用温度範囲が広い高級万能グリス

シャーシーグリスと比べると、リチウム石けん基を配合することにより、使用温度がさらに広がる。

製品仕様

  • 材質 主成分:鉱物油、リチウム石けん
  • 生産国:日本
  • TCG80L-1、TCG80L-2は1本単位から、TCG80L-1-1P、TCG80L-2-1Pは30本単位からの販売です。

チューブタイプ

チューブ入りなので経済的。

チューブ入りなので経済的。

サビ、腐蝕、焼き付け、カジリが問題となる箇所の組み立て、メンテナンスに使用。

サビ、腐蝕、焼き付け、カジリが問題となる箇所の組み立て、メンテナンスに使用。

安全データシート

危険有害性の要約

GHS分類

  • 生殖毒性:区分2
  • 記載のないものは分類対象外または分類できない。

GHSラベル要素

  • 絵表示又はシンボル:健康有害性
  • 注意喚起語:警告
  • 危険有害性情報:生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、授乳中の子に害を及ぼすおそれ

応急措置

  • 吸入した場合:新鮮な空気の場所に移し、体を毛布などで覆い、保温して安静に保ち、必要に応じて医師の診断を受ける。
  • 皮膚に付着した場合:大量の水および石鹸で洗い流す。外観に変化がみられたり、痛みがある場合には医師の診断を受けること。
  • 目に入った場合:直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。瞼の裏まで完全に洗うこと。出来るだけ早く医師の診断を受けること。
  • 飲み込んだ場合:無理に吐かせないで、医師の診断を受ける。口の中が汚染されている場合には、水で充分に洗うこと。

火災時の措置

消火剤

  • 粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂

特定の消火方法

  • 水を消火に用いてはならない。
  • 可燃性のものを周囲から早く取り除く。
  • 指定の消火剤を使用すること。
  • 消火活動は風上より行う。
  • 初期火災には粉末、二酸化炭素、乾燥砂等を用いる。
  • 大規模火災には泡消火剤を用いて空気を遮断する。
  • 高温にさらされる密封容器は水を掛けて冷却する。

消火を行う者の保護

  • 適切な保護具(耐熱性着衣)を着用する。

漏出時の措置

人体に対する注意事項

  • 作業の際は適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。

環境に対する注意事項

  • 河川等に排出され、環境への影響を起こさないよう注意する。

除去方法

  • 付近の着火源、高温体及び付近の可燃物を速やかに取り除く。
  • 着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
  • 衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。
  • 乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させ、大量の場合は盛り土で囲って流出を防止する。
  • 漏出物は密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。
  • 付着物、廃棄物等は関係法規に基づいて処置をする。
  • 風上から作業し、風下の人を退避させる。

注意・禁止事項

技術的対策

  • 換気のよい場所で取り扱う。
  • 周囲での火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。
  • 静電気対策のため装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)のものとする。
  • 取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。
  • 取扱い場所の近くに緊急時に洗顔及び身体洗浄を行うための設備を設置する。
  • 漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに蒸気を発生させない。
  • 取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。
  • 休憩場所には手袋等の汚染された保護具を持ち込んではならない。
  • 皮膚、粘膜又は着衣に触れたり、眼に入らないよう適切な保護具を着用する。
  • 密閉された場所における作業には十分な局所排気装置を付け適切な保護具を着けて作業すること。

注意事項

  • 発散した蒸気(粉じん)を吸い込まないようにする。
  • 屋外での取り扱いは、できるだけ風上から作業する。

安全取扱い注意事項

  • 容器を転倒させ、衝撃を加え、又は引きずる等の粗暴な取扱いをしない。
  • 容器はその都度密栓する。

注意・禁止事項

適切な保管条件

  • 直射日光を避ける。
  • 火気熱源から遠ざける。
  • 通気のよい場所で容器を密閉し冷暗所に保管する。
  • 防湿に留意する。
  • 長期間の保管を避ける。

安全な容器包装材料

  • 特になし。

有害性情報

物質名急性毒性
(経口)
急性毒性
(経皮)
急性毒性
(吸入:ガス)
急性毒性
(吸入:蒸気)
急性毒性
(吸入:粉塵、ミスト)
皮膚腐食性/
刺激性
眼に対する重篤
な損傷性/眼刺激性
鉱油分類できない分類できない分類できない分類できない分類できない分類できない分類できない
リチウム石鹸分類できない分類できない分類できない分類できない分類できない分類できない分類できない
2,6-ジ-ターシャリ-ブチ
ル-4-クレゾール
区分外区分外分類対象外分類対象外分類できない区分外区分2B
物質名呼吸器感作性または皮膚感作性生殖細胞
変異原生
発がん性生殖毒性特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)吸引性呼吸器有害性
鉱油呼吸器感作性:分類できない、
皮膚感作性:分類できない
分類できない分類できない分類できない分類できない分類できない分類できない
リチウム石鹸呼吸器感作性:分類できない、
皮膚感作性:分類できない
分類できない分類できない分類できない分類できない分類できない分類できない
2,6-ジ-ターシャリ-ブチ
ル-4-クレゾール
呼吸器感作性:分類できない、
皮膚感作性:分類できない
分類できない分類できない区分2区分1(神経系)区分2(肺、肝臓分類できない

環境影響情報

物質名水生環境有害性
(急性)
水生環境有害性
(慢性)
鉱油分類できない分類できない
リチウム石鹸分類できない分類できない
2,6-ジ-ターシャリ-ブチ
ル-4-クレゾール
区分1区分1

注意・禁止事項

  • 使用温度範囲(℃)を確認してください。
  • 用途に合わせて形状タイプを選んでください。
  • 用途に合わせて容量(g)、色を選んでください。
  • 必要とされる焼き付け防止材料の種類を確認してください。(ニッケル合金、またはステンレススチール、チタン材など)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • ちょう度番号(JIS)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

ちょう度番号(JIS)

発注単位

(本)

内容量

RoHS?最小発注数量

-

4989999202113
415-4975
1号
30
1本(80g)
10
30個
4989999202052
415-4916
1号
1
1本(80g)
10
3個
4989999202120
415-4983
2号
30
1本(80g)
10
30個
4989999202069
415-4924
2号
1
1本(80g)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
369
( 406 )
2日目
438
( 482 )
1日目
369
( 406 )
1日目
439
( 483 )
1日目

詳細情報

基本情報

高級万能グリス。
【特長】
・80gサイズのジャバラカートリッジで、少量給脂時に大変便利。
・リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えている。
・幅広い用途に適する高級万能グリス。
・シャーシグリスと比べ、使用温度範囲が広い。
・使用温度範囲(目安): -20~+130℃
【用途】
・軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに。
・産業機械、荷役機械の回転部、摺動部に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色のレビュー
4.2平均満足度:4.27件のレビュー
メンテナンス時の潤滑剤として使用しました
4
満足度:4.0
定期的に行う設備のメンテナンス時に潤滑剤として使用しました。短納期だったためこの商品を選定しました。使い心地は特に可もな...もっと読む
0人が参考にしています。
建具の保守
4
満足度:4.0
鋼製建具の稼働部分のメンテナンスに使用。経済的で性能も問題ない。
0人が参考にしています。
機器のグリスアップ
5
満足度:5.0
ごく普通のグリスで特定の機能性を要求する用途以外はこれで間に合います。グリス起源のトラブルは今のところありません。箱入り...もっと読む
0人が参考にしています。
空圧機器
4
満足度:4.0
空圧機器のパッキン類の交換時に使用しています。 空圧機器メーカの要求品と完全マッチかは判りません。 もっと少量でもっと使...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の潤滑剤として
5
満足度:5.0
ベアリングの潤滑剤として使用。 いつも使ってるのより少量が欲しかったのでこちらを選択しました。 性能は問題なく、納期も早...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用できるグリスガンはどういう物がありますか。
A
品番TGS-140 グリスガンがあります。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色
TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ
TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ
TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)
ミスミ リチウム万能グリス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格369-960840 -4,560 -8405,841
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
種類ジャバラジャバラジャバラジャバラジャバラ
耐水性
耐熱性
耐寒性×-
淡褐色クリームクリームクリームクリーム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング