17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

通常単価(税別)
840960
税込単価
9241,056
通常出荷日:1日目~4日目

基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用した万能グリス。【特長】・リチウム石けん基で、耐熱、極圧...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • クリーム
  • 材質
    鉱物油
  • 使用温度 (℃)
    -15~130
  • 質量(g)
    380
  • 材質1
    主成分:鉱物油
  • 用途
    産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
  • 特長
    リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
  • 内容量
    1本(370g)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部のグリス潤滑に

産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部のグリス潤滑に

グリス見本

グリス見本

製品の基本仕様・特長

品番ちょう度容量
(g)
質量
(g)
TCG-400LNo.2クリーム370407
TCG-400L-0No.0クリーム370407
TCG-400L-1PNo.2クリーム370407
  • 容器:カートリッジ
  • 材質 主成分:鉱物油
  • 生産国:日本
  • リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えている
  • シャーシーグリスと比べると、リチウム石けん基を配合することにより、使用温度範囲がさらに広がる

図面

TCG-400L

TRUSCO リチウム万能グリス 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO リチウム万能グリス 取扱説明書

注意・禁止事項

  • 目に入ると炎症を起こすことがあるので、取り扱う際には保護メガネを使用するなど、目に入らないようにしてください。
  • 皮膚に触れると炎症を起こすことがあるので、取り扱う際には保護手袋を使用するなど、皮膚に触れないようにしてください。
  • 容器を開けるときは手を切る恐れがあるので、保護手袋を使用してください。
  • 子供の手の届かない所に置いてください。
  • ゴミ・水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
  • 直射日光を避け、暗所に保管してください。
  • 処理方法は法令で義務付けられていますので、法令に従い適正に処理してください。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • ちょう度番号(JIS)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
関連

JANコード

トラスココード

ちょう度番号(JIS)

発注単位

(本)

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999446050
123-0867
2号
20
1本(370g)
10
20個
4989999019124
356-5611
0号
20
1本(370g)
10
20個
4989999180701
409-8854
2号
1
1本(370g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
1日目
840
( 924 )
4日目
960
( 1,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

基油に鉱物油、増ちょう剤にリチウム石けんを使用した万能グリス。
【特長】
・リチウム石けん基で、耐熱、極圧、耐水、耐久性を備えている。
・シャーシーグリスに比べ、特に使用温度範囲が広い。
・使用温度範囲:-15~+130℃。
・ちょう度:No.2。
・グリスガンで使用出来る420ml入りカートリッジタイプ。
【用途】
・産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色のレビュー
4.5平均満足度:4.519件のレビュー
リニアブッシュ内のシャフトへの給油
5
満足度:5.0
ジャバラになっているため、最後の方まで簡単に使うことが出来ます。 ちょう度面からも、使いたい分量だけ出すことができました...もっと読む
1人が参考にしています。
機械の潤滑
5
満足度:5.0
機械の摺動面やボールジョイントの潤滑に使用しています。 硬さもちょうどよく、回転部に使用しても飛んで無くなる事もなく使い...もっと読む
1人が参考にしています。
ピローブロックの給油
5
満足度:5.0
メンテナンス時に補充用として使っています。特に問題もなく使いやすいです。
0人が参考にしています。
機器のメンテナンス
4
満足度:4.0
普段使用している各種機器のメンテナンス時に使用しています。 グリスも塗布しやすくて使い勝手が良かったです。
0人が参考にしています。
機器のメンテナンス時に使用しました。
4
満足度:4.0
機能的には特に問題なく使用できました。 『万能』の名の通り、守備範囲の広い製品だと思います。 比較的安価なのも助かりまし...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q品質保証期限はいつまでですか。
A
未開封で製造後18ヶ月となります。
Qちょう度とはなんですか?
A
グリスの硬さを現す規格グレードです。            (軟)No.000<00<0<1<2<3<4<5<No.6(硬)       No.0~No.3までが一般的です。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ
TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色
TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ
TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)
ミスミ リチウム万能グリス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格840-960369 -4,560 -8405,841
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目
種類ジャバラジャバラジャバラジャバラジャバラ
耐水性
耐熱性
耐寒性×-
クリームクリーム淡褐色クリームクリーム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング