17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーングリース 使用温度 -30~170℃

通常単価(税別)
3,3884,049
税込単価
3,7274,454
通常出荷日:2日目

シリコーンを主成分としたグリス。【特長】・石油系グリスに比べ、広い温度範囲で使用可能。・安定した潤滑性...

詳細を確認
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • ベージュ
  • ちょう度
    240~280
  • 使用温度 (℃)
    -30~170
  • 材質1
    主成分:シリコーンオイル
  • 用途
    プラスチック、ゴム製品の潤滑用。
  • 特長
    シリコーンを主成分としたグリスです。石油系グリスに比べ、使用温度範囲が広く-30~170℃において極めて安定した潤滑性を発揮します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

シリコーンを主成分としたグリス

TB1855

TB1855

TB1856-220

TB1856-220

商品概要

  • 使用温度範囲:-30~+170℃。
  • 主成分:シリコーンオイル。
  • 製造国:日本。
品番ちょう度容量
(g)
質量
(g)
TB1855240~280ベージュ100126
TB1856-220240~280ベージュ220231

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
関連

種類

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量

-

チューブ
126-2564
4967410100743
126.000
1本(100g)
10
2個
スプレー
126-2572
4967410100750
231.000
1本(220ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,388
( 3,727 )
2日目
4,049
( 4,454 )
2日目

詳細情報

基本情報

シリコーンを主成分としたグリス。
【特長】
・石油系グリスに比べ、広い温度範囲で使用可能。
・安定した潤滑性を発揮。
【用途】
・プラスチック、ゴム製品の潤滑用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーングリース 使用温度 -30~170℃のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
シール材として使用しています
5
満足度:5.0
自社設備のシール材の代わりに使用しています。良好な感じで使用できています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーングリース 使用温度 -30~170℃
シリコーングリース 白色
シリコーングリース NX25
シリコーングリース(プラスチック潤滑用)
汎用シリコーングリース(低温潤滑用)
汎用シリコーングリース(高温潤滑用)
メーカースリーボンド住鉱潤滑剤イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格3,388-1,9762,5762,675 -2,003 -2,003 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目〜1日目〜1日目
耐熱性×
耐寒性×
ベージュ-----
ちょう度240~280-----
使用温度(℃)-30~170-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング