17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品名型番外観ベースオイルベースオイル動粘度40℃曽田式4球耐荷重能
768rpm, 1min
使用温度
(目安)
説明容量
モリギヤコンパウンド900MGC900黒色鉱物油+石油アスファルト920mm2/s(100℃)0.69MPa0~+70℃二硫化モリブデン配合ギヤコンパウンド。
耐荷重性に優れた半乾燥被膜を形成。
2.5kg
モリギヤコンパウンド1500MGC15001,480mm2/s(100℃)0.78MPa2.5kg

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • ちょう度

  • 使用温度(℃)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
関連

ちょう度

使用温度

(℃)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

容量

(kg)

用途

特長

材質

内容量

RoHS?最小発注数量
No.2
0~70
4906725257452
123-2169
2800
主成分:鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
-
産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリス潤滑。
付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。
鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
1缶(2.5kg)
10
2個

-

-
-
-
4906725257469
135-9273
16000.0
-
16
-
-
-
-
-
1個

-

No.1
0~70
4906725257353
123-2151
2800
主成分:鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
-
産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリス潤滑。
付着性の優れた二硫化モリブデン配合の特殊コンパウンドです。高荷重衝撃荷重に耐え、かつ耐水性の被膜をつくります。屋外で特に効果があります。
鉱物油、石油アスファルト、二硫化モリブデン、石油系溶剤
1缶(2.5kg)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,305
( 11,336 )
4日目
59,580
( 65,538 )
4日目
10,169
( 11,186 )
1日目

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデン配合 モリギヤコンパウンド。
【特長】
・耐荷重性に優れた半乾燥被膜を形成。
・塗布する際はグリースのように柔らかく、塗布後は垂れないように硬くなる仕様。
【用途】
・開放ギヤ、産業機械、荷役機械などの歯車、摺動部のグリース潤滑に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリギヤコンパウンド (開放ギヤ用)
モリロープドレッサー (ワイヤーロープ用)
TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス
耐熱マルチグリス
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス
モリリチュームSグリース (高荷重用)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤トラスコ中山トラスコ中山ミスミ住鉱潤滑剤
通常価格10,169-9,628 -405 -1,4506,881 -919 -
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜
種類ジャバラジャバラジャバラ-
耐水性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング