17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリトングリース (耐候・耐久タイプ)

通常単価(税別)
9,5169,614
税込単価
10,46810,575
通常出荷日:1日目

モリスピードグリスの二硫化モリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候・耐久グリス。【特長】・耐熱性や化...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐食性
  • 耐寒性
  • 使用温度 (℃)
    -25~120
  • 質量(g)
    2800
  • 材質
    鉱物油、ベントン、二硫化モリブデン
  • 内容量
    1缶(2.5kg)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

モリトングリス 耐候・耐久タイプの仕様

製品名型番NLGI
(ちょう度)
外観増ちょう剤ベース
オイル
ベースオイル動粘度
40℃
曽田式4球耐荷重能
768rpm, 1min
使用温度(目安)説明容量
モリトン
グリース
MTG-25-2No.2(275)黒色ベントン鉱物油95mm2/s0.65MPa-25~+120℃二硫化モリブデン配合の耐摩耗性と焼付き防止性に優れたモリスピードグリースの二硫化モリブデン高濃度配合タイプ。耐摩耗性に優れる。2.5kg
MTG-25-1No.1(320)2.5kg

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ちょう度

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

ちょう度

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
No.1
4906725222153
123-1022
1缶(2.5kg)
10
2個
No.2
4906725222252
123-1014
1缶(2.5kg)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,516
( 10,468 )
1日目
9,614
( 10,575 )
1日目

詳細情報

基本情報

モリスピードグリスの二硫化モリブデン配合濃度を高くした高荷重用の耐候・耐久グリス。
【特長】
・耐熱性や化学的安定性に優れた無機系ベントンを増ちょう剤に採用。
・二硫化モリブデン配合で耐荷重性にも優れる。
・温度変化に強く、高温でも垂れ落ちにくい耐候/耐久タイプ。
・重厚長大分野で活用できるよう耐荷重性と耐久性を備える。
【用途】
・荷役設備機械(コンベヤ、クレーン、アンローダなど)の軸受や摺動部など。
・機械・部品寿命や給脂間隔の延長。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリトングリース (耐候・耐久タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリトングリース (耐候・耐久タイプ)
モリハイテンプグリース(耐熱タイプ)
モリスピードグリース (耐摩耗タイプ)
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス
TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス
TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプ
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤ミスミトラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,516-26,4777,864 -6,881 -405 -5,880 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目
種類ジャバラジャバラ
耐水性---
耐熱性
耐食性-
耐寒性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング