17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

通常単価(税別)
1,9541,955
税込単価
2,1492,151
通常出荷日:1日目

二硫化モリブデンを高濃度に配合した付着性・撥水性・抗乳化性に優れる高荷重用グリス。【特長】・グリース色...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • 灰黒
  • 使用温度 (℃)
    -15~150
  • 質量(g)
    410
  • 材質1
    主成分:鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
  • 用途
    特に付着性や耐荷重性を要求される箇所に。
  • 特長
    高粘度油ベースの耐摩耗性・焼き付け防止性に大変優れたリチウムグリスです。ポリマー配合で耐荷重性・撥水性・抗乳化性に優れています。
  • 材質
    鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤
  • 内容量
    1本(0.4kg)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

仕様

  • 使用温度範囲:-15〜+150℃
  • 容器:カートリッジ
  • 主成分:鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン、極圧添加剤

製造国
日本

品番 ちょう度 容量
(g)
質量
(g)
HDG-04-1 No.1 灰黒 400 410
HDG-04-2 No.2 灰黒 400 410
HDG-25-1 No.1 灰黒 2.5 2.8
HDG-25-2 No.2 灰黒 2.5 2.8

耐水・せん断安定性などに優れる 最も汎用的なグリス

モリHDグリース:関連画像

設備機械の軸受に最適。

モリHDグリース:関連画像

車両の軸受に最適。

モリHDグリース:関連画像

建設機械のピンに最適。

モリHDグリース:関連画像

水のかかる摺動部に最適(モリHDグリース)。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ちょう度

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

ちょう度

JANコード

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
No.1
4906725213120
123-2851
1本(0.4kg)
10
2個
No.2
4906725213229
123-2843
1本(0.4kg)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,954
( 2,149 )
1日目
1,955
( 2,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデンを高濃度に配合した付着性・撥水性・抗乳化性に優れる高荷重用グリス。
【特長】
・グリース色は灰黒色。
・耐水性やせん断安定性に優れる
・ポリマー配合で耐荷重性・撥水性・抗乳化性に優れる。
【用途】
・欠点が少なく、最も汎用的なグリースで軸受/ギヤ/摺動部等様々な箇所に使用可能。
・屋外など水のかかる摺動部に最適。
・特に付着性や耐荷重性を要求される箇所に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kgのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
機械内部潤滑剤
5
満足度:5.0
ギア及び摺動面に定期的に注油する目的で購入しました。 使用上、問題ありません。
0人が参考にしています。
プレスの金型のポストブッシュに使用
4
満足度:4.0
プレスの金型のポストブッシュに使用しています。今まで油の付け忘れなどが多く、焼付けなどが発生していたため、お試しで購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリースの垂れが気になっています、粘着性がありますか。
A
一般的なリチウムグリースと比較しても高粘着であり、グリースの垂れ落ちが気になる部位でご好評を得ております。
Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg
コネクタ用防湿グリース
L700グリース(医療・医薬・食品機械用グリース)
ミスミ リチウム万能グリス
TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ
TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色
メーカー住鉱潤滑剤イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)THKミスミトラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,954-1,0382,051 -5,841960369 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目〜
種類ジャバラスプレージャバラジャバラジャバラジャバラ
耐水性×
耐熱性××
耐寒性×××
灰黒-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング