17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミテック F971(クリーンルーム用) F971-01

スミテック F971(クリーンルーム用)

通常単価(税別)
13,706
税込単価
15,077
通常出荷日:1日目

クリーンルーム用フッ素グリス。【特長】・グリス色は白色。優れた低蒸発性・耐熱性・耐薬品性に優れ、クリー...

詳細を確認
  • 種類
    容器入り
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • ちょう度
    No.1
  • 使用温度 (℃)
    -20~250
  • JANコード
    4906725254017
  • トラスココード
    297-6820
  • 質量(g)
    120.000
  • 材質1
    主成分:ふっ素樹脂、フッ素オイル
  • 用途
    クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。高温下の軸受、摺動部に。
  • 特長
    低蒸発性・耐熱性に優れています。耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリスです。ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。
  • 材質
    ふっ素樹脂、フッ素オイル
  • 内容量
    1本(100g)

型番:

F971-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

フッ素グリース

フッ素グリース

仕様
  • 使用温度範囲:-20〜+250℃
  • 蒸気圧:3×10-14Torr(20℃)
  • 容器:ボトル
  • 主成分:ふっ素樹脂、フッ素オイル
  • ちょう度:No.1
  • 色:白
  • 容量:100g
  • 質量:120g
製造国
日本

優れた化学的安定性が広温度範囲で安定した長期潤滑を実現

  • 化学的安定性に優れたフッ素オイルベース。
  • フッ素オイル(PFAE)ベースで酸化劣化や蒸発が少なく、安定した性能を長期に亘り発揮。
  • 増ちょう剤のPTFE等の固体潤滑剤とフッ素オイルが優れた耐荷重性を発揮。
  • 温度変化による影響も少なく低温から高温まで使用可能。
  • ベースオイルの蒸気圧も低いので真空下やクリーンルームでの使用にも最適。
  • 薬品や溶剤等がかかる特殊環境下、プラスチック・ゴム潤滑にも使用可能。

F971-01の仕様・寸法情報

種類
容器入り
耐熱性
耐寒性
ちょう度
No.1
使用温度(℃)
-20~250
JANコード
4906725254017
トラスココード
297-6820
質量(g)
120.000
材質1
主成分:ふっ素樹脂、フッ素オイル
用途
クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として。高温下の軸受、摺動部に。
特長
低蒸発性・耐熱性に優れています。耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適なフッ素グリスです。ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えません。
材質
ふっ素樹脂、フッ素オイル
内容量
1本(100g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
F971-01

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(100g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,706
( 15,077 )
1日目

詳細情報

基本情報

クリーンルーム用フッ素グリス。
【特長】
・グリス色は白色。優れた低蒸発性・耐熱性
・耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適
・ゴム・プラスチックにほとんど影響を与えない
【用途】
・クリーンルームなど特殊環境下での潤滑剤として使用可能
・高温下の軸受、摺動部に使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スミテック F971(クリーンルーム用)の型番F971-01のページです。 型番F971-01に関する仕様情報を記載しております。
スミテック F971(クリーンルーム用)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミテック F971(クリーンルーム用)
スミテックF5スプレーQD
バリエルタ 真空用フッ素グリス
スミテック331 (合成油系・潤滑性重視型)
超高真空用フッ素グリースZLVP
フルトライボ MH (超高温軸受用)
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤ニッペコ協同油脂
通常価格13,7063,14920,8866,372 -26,55948,408
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
種類容器入りスプレーチューブジャバラ
耐熱性
耐寒性
----
ちょう度No.1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング