17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)

通常単価(税別)
27,14225,912
税込単価
29,85628,503
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ペースト状または液状のため、さまざまな発熱素子の形状に使用可能・湿気と反応または、加熱するこ...

詳細を確認
  • JANコード
    4582118735181
  • 質量(g)
    250
  • トラスココード
    389-2000
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 使用温度 (℃)
    -40~180
  • 容量(kg)
    0.25
  • 種類
    チューブ
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • 色詳細
  • 特長
    湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
  • 熱伝導率
    2.4W/m.k
  • 内容量
    1本(250g)

型番:

KE3467
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KE3467の仕様・寸法情報

JANコード
4582118735181
質量(g)
250
トラスココード
389-2000
材質1
主成分:シリコーン
使用温度(℃)
-40~180
容量(kg)
0.25
種類
チューブ
耐熱性
耐寒性
色詳細
特長
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
熱伝導率
2.4W/m.k
内容量
1本(250g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KE3467

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(250g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,14225,912
( 28,503 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペースト状または液状のため、さまざまな発熱素子の形状に使用可能
・湿気と反応または、加熱することによりゴム弾性体に硬化する
・発熱素子の放熱に加え、接着固定および、絶縁・防湿を目的とした ポッティング、シーリングが可能
・UL認証取得品(UL94 V-0)
【用途】
・シートが貼り付けられない複雑な形状の部位の放熱
・発熱素子の接着固定
・凹凸がある部位の放熱

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)の型番KE3467のページです。 型番KE3467に関する仕様情報を記載しております。
熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
製品組立用
5
満足度:5.0
発熱部位の放熱及び固定に使用しています。 弾性体でありながら放熱性もある便利なシリコンです。
0人が参考にしています。
製品の一部固定用途(客先指定)
5
満足度:5.0
型番指定で使用するように指示を受け、生産にて使用しています。 問題なく使用しています。
0人が参考にしています。
回路組み立て
5
満足度:5.0
 ソコソコの熱伝導性がありながら、充填接着剤のように使えるのが良いですね。 複数の部品をまとめて筐体などに放熱させる構造...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)
シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg
信越 シリコーン KE40 150g
バルカー ガスケットペースト M2500G
バルカー ガスケットペースト G2500G
コニシ 2WAYパック用大型筒
メーカー信越化学工業デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル信越化学工業日本バルカー日本バルカーコニシ
通常価格27,14224,3523,940 -13,2567,693705
通常出荷日1日目1日目1日目9日目9日目5日目
----
JANコード4582118735181-----
質量(g)250-----
トラスココード389-2000-----
材質1主成分:シリコーン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多用途接着剤カテゴリの売れ筋ランキング