17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

通常単価(税別)
2,00319,411
税込単価
2,20321,352
通常出荷日:1日目

高温用潤滑グリス。【特長】・一般的な鉱油系グリスと比べ使用温度範囲が広く、200℃までの環境化で使用可...

詳細を確認
  • 耐水性
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • 使用温度 (℃)
    -30~200
  • 材質1
    主成分:シリコーン系
  • 用途
    密封型ベアリングの潤滑。
  • 特長
    広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

汎用シリコーングリース 高温潤滑用 使用温度 -30~200℃の仕様

G40M-100 イメージ

G40M-100 イメージ

G40M-1 イメージ

G40M-1 イメージ

  • 使用温度範囲:-30~200℃

材質

  • 主成分:シリコーン系

製造国

  • 日本
型番ちょう度容量
(kg)
質量
(kg)
G40M-100240~280ベージュ0.10.13
G40H-100200~240茶褐色0.10.13
G40L-100280~320ベージュ0.10.13
G40M-1240~280ベージュ1.01.15

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • ちょう度

  • OP

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種類

ちょう度

OP

トラスココード

JANコード

質量(g)

容量(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
チューブ
茶褐色
200~240
-
365-3668
4582118733149
130.0
0.1
1本(0.1kg)
10
2個
チューブ
ベージュ
280~320
-
365-3676
4582118733132
130.0
0.1
1本(0.1kg)
10
2個
ベージュ
240~280
M
492-0899
4582118733033
1150.0
1
1缶(1kg)
10
1個
チューブ
ベージュ
240~280
-
126-1207
4582118733026
130.0
0.1
1本(0.1kg)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,003
( 2,203 )
1日目
2,003
( 2,203 )
1日目
19,411
( 21,352 )
1日目
2,003
( 2,203 )
1日目

詳細情報

基本情報

高温用潤滑グリス。
【特長】
・一般的な鉱油系グリスと比べ使用温度範囲が広く、200℃までの環境化で使用可能。
【用途】
・ベアリングの潤滑などに最適。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

汎用シリコーングリース(高温潤滑用)のレビュー
4.7平均満足度:4.78件のレビュー
ゴムブッシュに
3
満足度:3.0
ベタつき感もなく、気に入っています。 使用期限が1年もないのが残念。
2人が参考にしています。
生産用機器のメンテナンス用途
5
満足度:5.0
200℃近い高温箇所に使用していますが、問題ない性能を発揮してくれていると感じます。 良い商品です。
2人が参考にしています。
ラバーシールや紙パッキンなどに使用します
5
満足度:5.0
ブレーキのラバーカップに塗布して組み立てします、ラバーが長持ちするし潤滑が良いです 他は紙のガスケットに塗布して組み立て...もっと読む
2人が参考にしています。
機器のメンテナンス
5
満足度:5.0
ベアリング等の潤滑剤として。耐久性も高く、今まで問題になったことはない。納期も早くて助かります。
1人が参考にしています。
ワンタッチ水栓カートリッジ
5
満足度:5.0
ワンタッチ水栓カートリッジが固くなってしまったのでセラミックバルブの摺り合わせ面を研磨し定番の本品を薄く塗布した。結果は...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。
Q保証期間を教えてください。
A
保証期間は製造から1年です。
Q出荷期限を教えてください。
A
保証期間が残り1カ月以上あるものがメーカーから出荷されます。ミスミではメーカーからの入荷後すぐに発送するので特別な事情がない限りメーカーからの出荷と同じ出荷期限と考えていただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用シリコーングリース(高温潤滑用)
汎用シリコーングリース(低温潤滑用)
高真空シール用オイルコンパウンド
熱伝導性グリス(低粘度タイプ)
真空用グリース
シリコーングリース NX25
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業アズワンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,003-2,003 -1,978 -4,0011,8602,576
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目2日目
耐水性--
耐熱性×
耐寒性×
使用温度(℃)-30~200-60~180-50~200-40~200--
材質1主成分:シリコーン系主成分:シリコーン系主成分:シリコーンオイル、シリカ微粉末主成分:シリコーン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリコングリスカテゴリの売れ筋ランキング