17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シトラックス EP (高性能汎用タイプ) 【20個入り】

通常単価(税別)
17,09617,583
税込単価
18,80619,341
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。・摩耗、摩擦を低減し...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐熱性
  • 耐食性
  • 耐寒性
  • 茶褐色
  • 使用温度
    -20~130℃
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質1
    主成分:精製鉱油、リチウム石けん
  • 用途
    直動案内軸受潤滑、多目的グリスとして。
  • 特長
    優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。摩耗、摩擦を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。
  • 内容量
    1ケース(400g×20本)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ちょう度

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ちょう度

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
No.0
362-0131
1ケース(400g×20本)
10
1パック

20個入り

No.1
362-0140
1ケース(400g×20本)
10
1パック

20個入り

No.2
362-0158
1ケース(400g×20本)
10
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,583
( 19,341 )
1日目
17,096
( 18,806 )
1日目
17,583
( 19,341 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐熱、酸化安定性を発揮し、劣化が少ないため、補給周期を延長します。
・摩耗、摩擦を低減し、軸送り精度の安定やメンテナンスコストの低減をします。
【用途】
・直動案内軸受潤滑、多目的グリスとしてご利用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シトラックス EP (高性能汎用タイプ) のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
マシニングの潤滑油
5
満足度:5.0
マシニングセンターの潤滑油で使用。 注文後直ぐに届くので重宝しています。 ちょう度も選べるので助かります。
0人が参考にしています。
加工機械のグリスアップ
5
満足度:5.0
加工機械の摺動部のグリスアップに使用しています。 元々、機械メーカー純正グリスを使用していましたが、純正品は価格が高く、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シトラックス EP (高性能汎用タイプ)
マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)
バイオテンプVC (汎用生分解性タイプ)
シェル ガダス S2V220J(EP)高性能多目的極圧グリース
TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ
シェル ガダス S2V125J(S)高性能多目的グリース
メーカー協同油脂協同油脂協同油脂昭和シェル石油トラスコ中山昭和シェル石油
通常価格17,096-3,34321,17119,738 -96021,476
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目1日目5日目
種類ジャバラジャバラジャバラジャバラ
耐熱性
耐食性-×
耐寒性×
茶褐色白色黄褐色---

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング