17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルテンプ SRL (小型軸受用)

通常単価(税別)
3,320
税込単価
3,652
通常出荷日:1日目

【特長】・主原料の不純物除去、添加剤の厳選、適切な粘性の基油の使用、さらに防塵工場における特殊工程によ...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐熱性
  • 耐寒性
  • 淡褐色
  • ちょう度
    No.2~3
  • 使用温度
    -50~150℃
  • トラスココード
    362-0204
  • 質量(g)
    480.000
  • 材質1
    主成分:合成油、リチウム石けん
  • 用途
    小型精密電動機、自動車電装品、家電製品の軸受潤滑に。
  • 特長
    長寿命ボールベアリンググリスです。エコマーク認定商品です。広温度範囲で安定した潤滑性能を持ち、静粛性に優れ、世界のベアリングメーカーに採用されている代表的グリスです。
  • 内容量
    1本(400g)

型番:

SRL-4U
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRL-4Uの仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐熱性
耐寒性
淡褐色
ちょう度
No.2~3
使用温度
-50~150℃
トラスココード
362-0204
質量(g)
480.000
材質1
主成分:合成油、リチウム石けん
用途
小型精密電動機、自動車電装品、家電製品の軸受潤滑に。
特長
長寿命ボールベアリンググリスです。エコマーク認定商品です。広温度範囲で安定した潤滑性能を持ち、静粛性に優れ、世界のベアリングメーカーに採用されている代表的グリスです。
内容量
1本(400g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRL-4U

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(400g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,320
( 3,652 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主原料の不純物除去、添加剤の厳選、適切な粘性の基油の使用、さらに防塵工場における特殊工程による製造操作により、軸受回転音の低減に寄与します
・市販の広温度範囲用グリースの数倍の潤滑寿命を有し、高温下での長期潤滑が可能となります。また、一般条件においては軸受交換周期、またはグリース補給周期を大幅に延長できます
・軸受の発熱を抑制し、グリースによるトルク損失を低減します
・生分解性に優れ、生態系への影響が少ないエステル系合成油を主成分とした日本環境協会のエコマーク商品です(エコマーク商品認定番号 05110012号)
・広温度範囲で安定した潤滑性能を持ち、静粛性に優れ、世界のベアリングメーカーに採用されている代表的グリスです
【用途】
・小型精密電動機、自動車電装品、家電製品の軸受潤滑に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルテンプ SRL (小型軸受用) の型番SRL-4Uのページです。 型番SRL-4Uに関する仕様情報を記載しております。
マルテンプ SRL (小型軸受用) のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
機械のグリス
5
満足度:5.0
メーカーと同じ性能ですが、メーカーで購入するより、断然に安く購入できているので、いつも購入させて頂いてます。
3人が参考にしています。
機器メンテナンス用
4
満足度:4.0
軸受けの部分にこの商品を使用。 使っていて特段、気になる点はなく利用しています。
0人が参考にしています。
排水処理のブロワーの軸受けに
5
満足度:5.0
排水処理のブロワーの軸受けの部分にこの商品を使用しています。グリスの種類に「マルテンプ」と記載がありましたので、この商品...もっと読む
0人が参考にしています。
新規導入設備LMガイド等の定期点検時に使用
4
満足度:4.0
新規に導入した設備に使用予定です。 商社経由などで購入ですと1箱単位でしか購入できないことが多々あり、ミスミで1本単位で...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルテンプ SRL (小型軸受用)
マルテンプ LRL No.3 (ボールねじ用)
バイオテンプVC (汎用生分解性タイプ)
シトラックス EP (高性能汎用タイプ)
モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-30Lグリース
TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色
メーカー協同油脂協同油脂協同油脂協同油脂デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルトラスコ中山
通常価格3,3203,34321,17117,096 -11,094840 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜2日目1日目〜
種類ジャバラジャバラジャバラジャバラジャバラ
耐熱性
耐寒性
淡褐色白色黄褐色茶褐色--
ちょう度No.2~3No.3No.2---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング