17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

TCW2450
解除
    • この商品は4個からご注文いただけます。

    数量:

    TCW2450の仕様・寸法情報

    種類
    スプレー
    トラスココード
    389-0155
    内容量
    1本(420ml)
    RoHS?
    10

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TCW2450

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    1本(420ml)
    10
    4個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,092
    ( 1,201 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・優しい界面活性剤とアルカリ性を絶妙なバランスで配合した水系洗浄剤です。
    ・手垢、タバコのヤニ、油汚れに抜群の効果があります。
    【用途】
    ・機械部品、工場内の各種備品(床、棚、換気扇 他)の洗浄や油汚れに。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    水系洗浄スプレー クリーナーW2の型番TCW2450のページです。 型番TCW2450に関する仕様情報を記載しております。
    水系洗浄スプレー クリーナーW2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水系洗浄スプレー クリーナーW2
    オイルクリーナー 油汚れ洗浄スプレー
    水溶性洗浄剤 メカクリーナー W-AX
    食品機械用強力洗浄スプレー
    メカファインメイトOH-2
    840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
    メーカータセトタセト日本メカケミカルITW日本メカケミカルエスコ
    通常価格1,0921,4416,3832,1842,177 -765 -
    通常出荷日4日目1日目3日目4日目4日目1日目〜
    種類スプレースプレー液体スプレースプレースプレー
    トラスココード389-0155389-0112----
    内容量1本(420ml)1本(550ml)----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました