17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスクリーナー

通常単価(税別)
993
税込単価
1,092
通常出荷日:1日目

【特長】・油汚れ、頑固な汚れもムース状の泡で包み込むように溶かし、それを拭き取るだけです。・サッシ、金...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    256-8390
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

TC-SC420
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC-SC420の仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
256-8390
内容量
1本(420ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC-SC420
関連

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
993
( 1,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れ、頑固な汚れもムース状の泡で包み込むように溶かし、それを拭き取るだけです。
・サッシ、金属部はサビが発生しにくくなります。
【用途】
・ステンレスに付着した油汚れ落とし。
・キッチン周りの汚れ落とし。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスクリーナーの型番TC-SC420のページです。 型番TC-SC420に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスクリーナーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
清掃作業
5
満足度:5.0
設置した機器の引き渡し前清掃で使用。手油などの汚れが良く落ちる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスクリーナー
αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)
クリーナー30/クリーナー30 PRO
パーツクリーナー 18L
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
ブレーキクリーナー ブレークリーン
メーカートラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパンミスミエスコ呉工業
通常価格99315,3171,085 -9,310 -940817 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレー液体スプレー液体スプレースプレー
トラスココード256-8390440-9809----
内容量1本(420ml)1缶(18L)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト