17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 内容量 1本(840ml) ALP-BPSJ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

αブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 内容量 1本(840ml)

販売終了

型番

ALP-BPSJ

2023年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

強力な洗浄力で、油脂・ちり埃などの汚れを落とす速乾タイプの洗浄スプレー。
【特長】
・強力な洗浄力で、油脂・塵埃などの汚れを落とす。
・高噴射タイプの脱脂洗浄スプレー。
【用途】
・自動車ブレーキ装置の粉じん除去。
・機械部品の脱脂洗浄。
・ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。

ご注意

  • まとめ買いをする際には<MPCL840>がお得です。仕様の違いをご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力 / 速乾
トラスココード
273-5644
質量(g)
670
透明
特長
自動車ブレーキ装置の粉じん除去。機械部品の脱脂洗浄。ギア、ベアリング、チェーンなどの油汚れ除去。
用途
強力な洗浄力で、油脂・塵埃などの汚れを落とします。高噴射タイプの脱脂洗浄スプレーです。
主成分
石油系溶剤
内容量
1本(840ml)
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト