17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電子機器クリーナー パンドー 29D

通常単価(税別)
1,957
税込単価
2,153
通常出荷日:1日目

プラスチック、ゴム、金属、塗料などを侵さず、電気機器関係の汚れを落とす電子機器クリーナー。【特長】・有...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • トラスココード
    126-2998
  • 透明
  • 質量 (g)
    413
  • 用途
    電気機器関係の洗浄。
  • 特長
    プラスチック、ゴム、金属、塗料などを侵さず、電気機器関係の汚れを落とします。
  • 主成分
    炭化水素系溶剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

TB29D
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

有​機​溶​剤​中​毒​予​防​規​則​の​適​用​を​受​けない

TB29D

TB29D

使用例

使用例

製品仕様

  • プラスチック、ゴム、金属、塗料などを侵さず、電気機器関係の汚れを落とす。
  • 電気機器関係の洗浄に最適。
  • 主成分:炭化水素系溶剤
  • 製造国:日本
  • 色:透明
  • 容量:420ml
  • 質量:413g

TB29Dの仕様・寸法情報

種類
液体
トラスココード
126-2998
透明
質量(g)
413
用途
電気機器関係の洗浄。
特長
プラスチック、ゴム、金属、塗料などを侵さず、電気機器関係の汚れを落とします。
主成分
炭化水素系溶剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB29D
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,957
( 2,153 )
1日目

詳細情報

基本情報

プラスチック、ゴム、金属、塗料などを侵さず、電気機器関係の汚れを落とす電子機器クリーナー。
【特長】
・有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない
【用途】
・電気機器関係の洗浄

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電子機器クリーナー パンドー 29Dの型番TB29Dのページです。 型番TB29Dに関する仕様情報を記載しております。
電子機器クリーナー パンドー 29Dのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
基板、コネクタの洗浄
4
満足度:4.0
簡単に購入できる洗浄剤で値は少し張りますがこれ以上のものはまだお目にかかってません。電子部品に安心して使えます。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電子機器クリーナー パンドー 29D
脱脂洗浄剤 TB2706 主成分:炭化水素系溶剤
不燃性ブレーキ&パーツクリーナー
420ml 電子機器クリーナー
CFC Free 電子機器用クリーナー
ステンレスクリーナー
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドエスコITWトラスコ中山
通常価格1,9571,5964,5842,4744,298993
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目
種類液体スプレースプレースプレー液体スプレー
トラスココード126-2998126-2955198-3565---
透明透明無色---
質量(g)413365----
用途電気機器関係の洗浄。機械部品の脱脂洗浄など。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト