17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーツール洗浄・潤滑スプレー TB2706D TB2706D

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアーツール洗浄・潤滑スプレー TB2706D

販売終了

型番

TB2706D

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

エアーツール洗浄・潤滑剤です。
【特長】
・エアーツールの接続口に取り付け、頃射することで洗浄と関滑剤注入が同時に可能です
・使い切りタイプ
・作業性良好
【用途】
・インパクトレンチ等、エアーツールの洗浄と潤滑のために使用

指定中の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4967410102839
トラスココード
366-5771
タイプ
スプレー
質量(g)
241.000
材質1
主成分:石油系
内容量
1本(140g)
RoHS2(10物質)?
対応

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト