17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤

通常単価(税別)
4,32714,266
税込単価
4,76015,693
通常出荷日:4日目~7日目

炭化水素系パーツクリーナー高洗浄タイプ。【特長】・ブレーキ装置などの機械部品に付着した粉塵や油脂汚れの...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 消防法分類
    該当
  • 透明
  • 用途
    部品加工後の洗浄剤として。金型洗浄剤として。
  • 特長
    洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。
  • 主成分
    溶剤(ノナン)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

材質
  • 主成分:溶剤(ノナン)
製造国
  • アメリカ
500544

500544

500545

500545

品番容量
(L)
質量
(kg)
500544透明44.16
500545透明1814.85

ブレーキ装置、エンジン等の洗浄剤

ブレーキ装置の洗浄に最適。

ブレーキ装置の洗浄に最適。

機械部品の洗浄に最適。

機械部品の洗浄に最適。

キャブレターの洗浄に最適。

キャブレターの洗浄に最適。

機械設備の洗浄に最適。

機械設備の洗浄に最適。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
関連

トラスココード

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
381-3584
4160
1缶(4L)
10
2個
381-3592
14850
1缶(18L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,327
( 4,760 )
4日目
14,266
( 15,693 )
7日目

詳細情報

基本情報

炭化水素系パーツクリーナー高洗浄タイプ。
【特長】
・ブレーキ装置などの機械部品に付着した粉塵や油脂汚れの除去に最適。
・ゴム、プラスチック製品には付け過ぎないよう注意が必要。
・洗浄後は十分乾燥な乾燥が必要。
【用途】
・ディスクブレーキのキャリパボディ、パッド、ディスクプレートなどに使用可能。
・ドラムブレーキのブレーキライニング、バックプレート、ブレーキドラムなどに使用可能。
・ホイールシリンダの分解整備時の洗浄に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
プレスの金属部品の洗浄に使用
4
満足度:4.0
プレスの金属部品の洗浄に使用しています。WEBで検索して洗浄力がよさそうだったので購入しました。実際に使用してみて油汚れ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q消防法分類はどうなっていますか。
A
消防法 第四類 第二石油類 危険等級Ⅲとなります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミクリーンS-800 強力脱脂洗浄剤
スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤
脱脂洗浄剤 メカファインメイト
840ml 脱脂洗浄剤(パーツクリーナー)
スーパークリーン脱脂洗浄剤 ST(24本)
ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤日本メカケミカルエスコマークテック横浜油脂工業
通常価格4,327-1,1392,630 -765 -19,32512,776
通常出荷日4日目〜1日目3日目1日目〜3日目3日目
種類液体スプレースプレースプレースプレー液体
消防法分類該当-非該当該当該当該当
透明透明----
用途部品加工後の洗浄剤として。金型洗浄剤として。機械部品の脱脂洗浄など。ギア、軸受、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落し。----
特長洗浄剤を大量に使用されるユーザー様向けの原液タイプ洗浄剤です。グリス汚れも洗浄できる高洗浄タイプです。非塩素系溶剤を主剤とした高圧噴射型強力脱脂洗浄スプレーです。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト