17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)

通常単価(税別)
2,634
税込単価
2,897
通常出荷日:1日目

【特長】・樹脂成形金型用のガス膜除去剤で、化学的に変化した樹脂を溶解する性能に優れる・逆さ噴き可能【用...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • トラスココード
    123-2690
  • 透明
  • 質量 (g)
    430
  • 用途
    射出成形機金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去。
  • 特長
    樹脂成形金型のガス膜除去剤で、化学的に変化した樹脂を溶解する性能に優れています。
  • 主成分
    溶剤
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

SMD-DR
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

射出成型機金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去に便利なクリーナースプレー

SMD-DR

SMD-DR

  • 使用温度範囲:0〜+60℃
  • 容器:スプレー
  • 色:透明
  • 容量:420ml
  • 質量:430g

SMD-DRの仕様・寸法情報

種類
スプレー
トラスココード
123-2690
透明
質量(g)
430
用途
射出成形機金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去。
特長
樹脂成形金型のガス膜除去剤で、化学的に変化した樹脂を溶解する性能に優れています。
主成分
溶剤
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMD-DR
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,634
( 2,897 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂成形金型用のガス膜除去剤で、化学的に変化した樹脂を溶解する性能に優れる
・逆さ噴き可能
【用途】
・樹脂成形時に発生するガス・ヤニなど頑固な汚れの除去に便利

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)の型番SMD-DRのページです。 型番SMD-DRに関する仕様情報を記載しております。
クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
樹脂成形の金型の清掃
4
満足度:4.0
樹脂成形の金型の清掃で使用しています。以前使っていたものは特定化学物質のジクロロメタンが入っていたので、その成分がないも...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアンモニア成分が含まれているか。
A
含んでおりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーナースプレー スミモールド DR(ガス膜除去剤)
NICガス・やに除去スプレー
青ニス除去剤 JIP104
青ニス除去剤 15L JIP604
メカ青ニスクリーナー
ピッチクリーナー NX63
メーカー住鉱潤滑剤ダイゾーニチモリイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)日本メカケミカルイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格2,6342,79963216,5809,866 -738
通常出荷日1日目1日目2日目1日目3日目3日目
種類スプレースプレースプレー液体液体スプレー
トラスココード123-2690-----
透明-----
質量(g)430-----
用途射出成形機金型に付着したガス・ヤニや頑固な油汚れの除去。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除去剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト