17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024
  • NO1017
  • NO1024

チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024

通常単価(税別)
1,2881,429
税込単価
1,4171,572
通常出荷日:1日目

チェーンの汚れをパワフルに落として防錆効果も発揮する、チェーン専用洗浄剤。【特長】・シールチェーンをは...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 主成分
    石油系溶剤、防錆剤
  • 淡黄色
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

バイクのチェーンに

バイクのチェーンに

  • 成分:防錆剤、石油系溶剤
  • 内容量:480、760ml
  • 製品サイズ:222×直径66mm(480ml)、320×直径68mm(760ml)
  • 製品重量:440g(480ml)、660g(760ml)
  • 消防法分類:第1石油類、危険等級II

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
275-3391
660
1本(760ml)
10
3個
244-6499
440
1本(480ml)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,429
( 1,572 )
1日目
1,288
( 1,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

チェーンの汚れをパワフルに落として防錆効果も発揮する、チェーン専用洗浄剤。
【特長】
・シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消。
・スプレータイプのため、すみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とす。
・防錆効果があるため、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮。
【用途】
・金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
チェーン清掃用
5
満足度:5.0
現場でチェーンの清掃に使用。 良く汚れが落ちて良い。 複数台の清掃に使える量も入っており、価格も安価で助かっています。
1人が参考にしています。
チェーン清掃
5
満足度:5.0
吹き付けるだけでも簡単に汚れが落ちて綺麗になります。 容量が多いのも助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンクリーナー(チェーン専用洗浄剤) No.1017・No.1024
クリーナーキャブ No.1014
パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021
エンジンコンディショナー No.1013
ラバープロテクタント(ゴム製パーツ保護剤) No.1036
ブレーキクリーナー ブレークリーン
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業
通常価格1,288-9009001,0501,000817 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
主成分石油系溶剤、防錆剤メチルエチルケトン(MEK)、トルエン、キシレン、IPA​高​純​度​石​油​系​溶​剤石油系溶剤、防錆剤ゴム保護剤、石油系溶剤石油系溶剤、アルコール類
淡黄色透明透明淡黄色透明透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト