17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

遅乾性パーツクリーナー NO1431

遅乾性パーツクリーナー

通常単価(税別)
953
税込単価
1,048
通常出荷日:1日目

抜群の浸透力とすぐれた分解力!速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去。【特長】...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    遅乾
  • トラスココード
    421-2991
  • 主成分
    石油系溶剤、アルコール類
  • 透明
  • 質量 (g)
    414
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

NO1431
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

時間をかけてじっくりと金属についた頑固な油汚れをしっかりと落とせる強力洗浄剤

時間をかけてじっくりと金属についた頑固な油汚れをしっかりと落とせる強力洗浄剤
  • 成分: 石油系溶剤、アルコール類
  • 容量: 420ml
  • 製品サイズ(H×W×D): 200×66×66mm
  • 製品重量: 414g
  • 消防法分類: 第2石油類、危険等級III

遅乾性パーツクリーナーの主な特長について

固着した油汚れは遅乾性で落とす

汚れにじっくり浸透して内側から汚れを分解!ブラシを使うとさらに効果的!

BEFORE スプレーにしてもすぐに乾かない

BEFORE
スプレーにしてもすぐに乾かない

AFTER 汚れにしっかり浸透して落とす

AFTER
汚れにしっかり浸透して落とす

製品比較情報

透過性能試験

透過性能試験

研磨した試験用の釘を用意し、試験液が入ったビーカーの中に垂直に固定、単位時間毎に液が上昇した距離を測定。
時間の経過に伴い、「遅乾性パーツクリーナー」の浸透力が強まり30分後には2倍以上の差が確認された。

この商品の使用例について

金属パーツの洗浄に

金属パーツの洗浄に

ブラシを使えばさらに効果的

ブラシを使えばさらに効果的

NO1431の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
遅乾
トラスココード
421-2991
主成分
石油系溶剤、アルコール類
透明
質量(g)
414
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1431

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
953
( 1,048 )
1日目

詳細情報

基本情報

抜群の浸透力とすぐれた分解力!速乾性パーツクリーナーでは落とせない頑固な油汚れをしっかり除去。
【特長】
・すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します
・有機則規制外なので安全性の高い、第2石油類のパーツクリーナーです
・ブラシやウエスを使用すると一層効果的です
・逆さでもスプレーできます
【用途】
・各種金属パーツ、金型、鋳型の洗浄・脱脂/機械、治具、工具の保守管理

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遅乾性パーツクリーナーの型番NO1431のページです。 型番NO1431に関する仕様情報を記載しております。
遅乾性パーツクリーナーのレビュー
4.3平均満足度:4.39件のレビュー
金型の洗浄に使用
4
満足度:4.0
金型の洗浄に使用しています。ミスミの営業の方に薦められて使用して以来、購入しています。遅乾性なのですぐに乾かない分、浸透...もっと読む
1人が参考にしています。
機械部品の洗浄に
5
満足度:5.0
スプロケットや駆動系のグリース除去など、かけて揮発されたら嫌な場合に使っています。 ブラシでゴシゴシ洗うとよく落ちるし、...もっと読む
0人が参考にしています。
機械のメンテナンス
5
満足度:5.0
金属部品に付着した油汚れを、脱脂・洗浄するために使用しています。 遅乾性で、結露(水滴)による錆が発生しにくく、安心して...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の脱脂洗浄
4
満足度:4.0
パーツクリーナーは色々あるが、 速乾性タイプばかりで大量に吹き掛ると部品が汗をかく これは遅乾性なのでそれが無いのが便利...もっと読む
0人が参考にしています。
部品洗浄
3
満足度:3.0
ガンコな汚れに速乾性だと何度も噴射して掃除することになりますが これだとブラシ等でコスったり作業効率が良くなります。 性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遅乾性パーツクリーナー
パーツクリーナー プラスチックセーフ No.3021
クリーナーキャブ No.1014
エンジンコンディショナー No.1013
パーツクリーナー(速乾タイプ)
ブレーキクリーナー ブレークリーン
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業
通常価格9539009001,050780 -817 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性遅乾強力 / 速乾強力強力強力 / 速乾強力
トラスココード421-2991495-3339290-1498440-3487--
主成分石油系溶剤、アルコール類​高​純​度​石​油​系​溶​剤メチルエチルケトン(MEK)、トルエン、キシレン、IPA石油系溶剤、防錆剤石油系溶剤、アルコール類石油系溶剤、アルコール類
透明透明透明淡黄色透明透明
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト