17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Tハンドルボールポイント六角棒レンチ

Tハンドルボールポイント六角棒レンチ

通常単価(税別)
9892,294
税込単価
1,0882,523
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ボールポイント部は応力分散の特許加工により、折れにくく、強いトルクで締められます。・硬度はH...

詳細を確認
  • 種類
    T形
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    単品
  • 特長
    ボールポイント部は応力分散の特許加工により、折れにくく、強いトルクで締められます。
  • 硬度
    HRC59±1
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】
六角穴付きボルトの取り外し作業や締結作業に最適です。

規格表

型番サイズB(ハンドル寸法)A(ハンドル径)φ
620-252.5mm×17060mm44mm6mm
620-303.0mm×19070mm48mm7mm
620-404.0mm×20580mm53mm8mm
620-505.0mm×240100mm60mm9mm
620-606.0mm×270120mm70mm10mm
620-808.0mm×330150mm80mm12mm

注意・禁止事項

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • ねじの回転がとまってからハンドル部になお強いトルクをかける時は30°のよぐれを限度とする。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 軸長(mm)

  • 全幅(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

軸長

(mm)

全幅

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
2.5
170
44
60
212-2383
50
10
1個
3
190
48
70
212-2391
70
10
1個
4
205
53
80
212-2405
100
10
7個
5
240
60
100
212-2413
150
10
1個
6
270
70
120
212-2421
210
10
1個
8
330
80
150
212-2430
380
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
989
( 1,088 )
1日目
1,069
( 1,176 )
1日目
1,337
( 1,471 )
1日目
2,024
( 2,226 )
5日目
1,783
( 1,961 )
1日目
2,294
( 2,523 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイント部は応力分散の特許加工により、折れにくく、強いトルクで締められます。
・硬度はHRC59±1です。
・先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
・狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することができ、ネジ山を壊しません。
・連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮されます。
【用途】
・早回しと最後の締め付けが同時にでき作業性が非常に上る。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Tハンドルボールポイント六角棒レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tハンドルボールポイント六角棒レンチ
"スティックボールレンチセット"(9本セット)
"スーパーボールレンチセット"(補強ハンドル付)
T型ハンドルボールポイント六角棒レンチ(黒染め)
T形六角棒レンチ ATL
WIHA Tハンドル六角レンチ
メーカーWISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)トラスコ中山旭金属工業WIHA
通常価格989-10,3398,474542 -640 -840
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目1日目〜1日目〜1日目
種類T形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形T形T形
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ標準タイプ
単品・セット区分単品セット品セット品単品単品単品
特長ボールポイント部は応力分散の特許加工により、折れにくく、強いトルクで締められます。特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。---
硬度HRC59±1HRC60±1HRC60±1---
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング