17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

"スーパーボールレンチセット"(補強ハンドル付) SBL-1000

"スーパーボールレンチセット"(補強ハンドル付)

通常単価(税別)
8,4746,500
税込単価
9,3217,150
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めも...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容 (mm)
    1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • セット内容 (本)
    9
  • トラスココード
    219-7952
  • 質量 (g)
    630/セット
  • 特長
    ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
  • 付属品
    ホルダ補助ハンドル
  • 硬度
    HRC60±1

型番:

SBL-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】
六角穴付きボルトの取り外し作業や締結作業に最適です。

規格表

“スーパーボールレンチセット”(補強ハンドル付)  規格表

性能・試験情報

硬度:HRC60±1

注意・禁止事項

  • 本来の用途以外に使用しないでください。
  • 使用時には必ず保護具を着用してください。
  • ネジの回転が止まってから、なお45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、作業者の保護具が必要です。

SBL-1000の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
セット内容(本)
9
トラスココード
219-7952
質量(g)
630/セット
特長
ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます。
付属品
ホルダ補助ハンドル
硬度
HRC60±1
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SBL-1000
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4746,500
( 7,150 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます
・常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差し込み穴があって楽に本締めができます
・硬度はHRC60±1です
・通常の4倍の力で締め付け可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"スーパーボールレンチセット"(補強ハンドル付)の型番SBL-1000のページです。 型番SBL-1000に関する仕様情報を記載しております。
"スーパーボールレンチセット"(補強ハンドル付)のレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
治具組みバラシ用
5
満足度:5.0
通常のレンチセットに加えて、補強ハンドルが付属しているものを探していまいた。補強ハンドルを別途購入する必要がなく、ホルダ...もっと読む
0人が参考にしています。
工場での組み付け、分解作業に
5
満足度:5.0
工場での組み付け、分解作業に使用しています。ハンドルがあるととても使いやすいです。レンチ自体もハンドル使用しても負けない...もっと読む
0人が参考にしています。
プラ型の組立
4
満足度:4.0
金型の組立に主にキャップボルトを使用するのですが、 WISEの信頼性、耐久性に問題ありません。
0人が参考にしています。
金型組付け
5
満足度:5.0
レンチをパイプにててこの原理で絞めたり緩めたりする道具がレンチを一体になっている点が便利である。
0人が参考にしています。
設備保全に使用
5
満足度:5.0
価格は高めだがハンドルもセットであり使いやすい 保全に役に立つ
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"スーパーボールレンチセット"(補強ハンドル付)
"スティックボールレンチセット"(9本セット)
ハイトルクボールポイント・L-レンチセット(増し締めハンドル付)
スピードハンドル ボールポイントレンチセット
ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット
ポケットスターマジックリング付ポールポイントヘックスキーセット
メーカーWISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)ボンダスANEXPBスイスツールズWIHA
通常価格8,47410,3397,2937,89314,573 -9,040
通常出荷日在庫品1日目1日目5日目1日目1日目〜5日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチナイフ形
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10----
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング