17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラスコ中山 L形 トーション六角棒レンチ

トラスコ中山 L形 トーション六角棒レンチ

通常単価(税別)
7638,675特別価格
税込単価
8399,543特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

首下を短くし、ボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできる。【特長】...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 特長
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 硬度
    HRC53~57
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は首下を短くしてありますので、ボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできるレンチです。

【特長】
レンチを両口にして、なお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので、間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)

【用途】
六角穴付きボルトの締結作業に。

 

仕様

トーション六角棒レンチ  仕様01

TTX-60

  • 材質:クロムバナジウム鋼
  • 製造国:日本
 

セット

トーション六角棒レンチ  仕様02

TTX-9S

トーション六角棒レンチ  仕様03

展開時

  • 付属品:ホルダ

規格表

型番対辺寸法
(mm)
首下寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TTX-151.5 4.5 901.5
TTX-202.0 4.5 1002.5
TTX-252.5 5.5 1125.0
TTX-303.0 7.0 1268.0
TTX-404.0 8.0 14217.0
TTX-606.0 12.0 18057.0
TTX-808.0 15.0 200100.0
TTX-10010.0 17.5 224183.0
 

セット

型番セット内容
(mm)
セット内容
(本)
質量
(g/セット)
TTX-9S1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109400

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • 単品・セット区分

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • セット内容(mm)

  • セット内容(本)

  • 首下寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

セット内容(mm)

セット内容(本)

首下寸法(mm)

付属品

RoHS?最小発注数量
1.5 ~ 10
-
-
セット品
4989999235005
250-4812
400
-
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
9
-
ホルダ
10
1個
1.5
90
6
単品
4989999235012
250-4821
1.5
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
-
-
-
10
5個
2
100
6.5
単品
4989999235029
250-4839
2.500
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
-
-
-
10
1個
2.5
112
8
単品
4989999235036
250-4847
5
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
-
-
-
10
1個
3
126
10
単品
4989999235043
250-4855
8
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
-
-
-
10
1個
4
142
12
単品
4989999235050
250-4863
17
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
-
-
-
10
1個
6
180
18
単品
4989999235074
250-4880
57.000
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
-
-
-
10
4個
8
200
23
単品
4989999235081
250-4898
100.000
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
-
15
-
10
1個
10
224
27.5
単品
4989999235098
250-4901
183.000
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,6757,954
( 8,749 )
1日目
763
( 839 )
1日目
763
( 839 )
1日目
775
( 853 )
1日目
801
( 881 )
1日目
901
( 991 )
1日目
1,091
( 1,200 )
1日目
1,718
( 1,890 )
1日目
2,582
( 2,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

首下を短くし、ボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできる。
【特長】
・レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにし、間口の狭い場所での使用に最適。
・30°使用可能。
・硬度はHRC53~57。
【用途】
・機械、設備等の奥まった個所やエンジン内部の狭く入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラスコ中山 L形 トーション六角棒レンチのレビュー
5平均満足度:5.07件のレビュー
キャップスクリューのアクセススペースが狭い場合
5
満足度:5.0
キャップスクリューへのアクセススペースが狭い時、六角レンチ首下を削って使用していましたが、通常品より首下が短いので便利で...もっと読む
1人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
面白い発想のレンチ、手狭なところでの作業に非常に使いやすく手放せません。
0人が参考にしています。
装置組み立てに使用
5
満足度:5.0
狭い個所での作業にはとても便利です。多少高くても、良い物を持っていないと、角がダレて、使い物にならなくなります。
0人が参考にしています。
設備の組立に使用
5
満足度:5.0
組立時にどうしても発生する狭い場所に確実に届きます。また左右で45度ずつ違いがあるのでレンチを回すスペースがないところで...もっと読む
0人が参考にしています。
機械組立  狭い場所のボルト用に
5
満足度:5.0
機械組立や調整時にスペースが狭く、バーレンチが回せない場合に使います。 従来のレンチは60°以上回せるスペースがないと六...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 L形 トーション六角棒レンチ
トラスコ中山 ボールポイント六角棒L形レンチ(ロングタイプ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)
ステンレスボールポイント六角棒レンチセット(標準タイプ)
ショートネック100°ロングボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TTV100-9S
トラスコ中山 L形 六角棒レンチ(インチサイズ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格763-8,5748707,3519,895312
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目2日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼ステンレス(SUS420)ステンレス(SUS420)超強力合金鋼クロムバナジウム鋼(Cr-V)
特長首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)簡単にねじをとらえ、速く楽に入るため無駄な時間を省きます。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のボールポイントL形レンチです。約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。使用時に指先が底面に触れないよう、曲げ角度を従来の90°から109°に広げ、使いやすさをさらに高めています。両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。優れた熱処理により、安定した品質を提供します。表面は黒染め処理をしています。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼ステンレス(SUS420)ステンレス(SUS420)クロムバナジウム鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング